JAJSW63A September 2024 – March 2025 DRV81080-Q1
PRODUCTION DATA
V M_SCとV M_LDの間の電源電圧の場合、出力 MOSFET は引き続き動作し、入力ピンまたは EN ビットに追従します。
セクション 7.3.3.2に示すように、誘導性負荷の出力クランプに加えて、ロジックおよびすべてのチャネルの過電圧保護のためにクランプ機構があり、VM ピンと GND ピンの間の電圧 (V M_AZ) を監視できます。