JAJSW63A September 2024 – March 2025 DRV81080-Q1
PRODUCTION DATA
各チャネルに温度センサが内蔵されているため、過熱したチャネルがオフになり、デバイスの損傷を防止します。対応する診断ビット ERRx が設定されます (過負荷保護と組み合わせて)。対応するCLRx ビットを 1b に設定することで、保護ラッチをクリアした後でチャネルをオンにできます。このビットは、チャネルをデラッチした後で内部で 0b にセットされます。