JAJSW63A September   2024  – March 2025 DRV81080-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 説明
  5. デバイスの比較
  6. ピン構成および機能
  7. 仕様
    1. 6.1 絶対最大定格
    2. 6.2 ESD 定格
    3. 6.3 推奨動作条件
    4. 6.4 熱に関する情報
    5. 6.5 電気的特性
    6. 6.6 SPI のタイミング要件
    7. 6.7 代表的特性
  8. 詳細説明
    1. 7.1 概要
    2. 7.2 機能ブロック図
    3. 7.3 機能説明
      1. 7.3.1 コントロールピン
        1. 7.3.1.1 入力ピン:
        2. 7.3.1.2 nSLEEP ピン
      2. 7.3.2 電源
        1. 7.3.2.1 動作モード
          1. 7.3.2.1.1 パワーアップ
          2. 7.3.2.1.2 スリープ モード
          3. 7.3.2.1.3 アイドル モード
          4. 7.3.2.1.4 アクティブ モード
          5. 7.3.2.1.5 リンプホームモード
        2. 7.3.2.2 リセット条件
      3. 7.3.3 電力段
        1. 7.3.3.1 スイッチング抵抗性負荷
        2. 7.3.3.2 誘導性出力クランプ
        3. 7.3.3.3 最大負荷インダクタンス
        4. 7.3.3.4 逆電流動作
        5. 7.3.3.5 並列でのチャネル スイッチング
        6. 7.3.3.6 電球突入モード (BIM)
        7. 7.3.3.7 PWM ジェネレータを内蔵
      4. 7.3.4 保護および診断機能
        1. 7.3.4.1 VM の低電圧
        2. 7.3.4.2 過電流保護
        3. 7.3.4.3 過熱保護機能
        4. 7.3.4.4 過熱警告
        5. 7.3.4.5 リンプ ホーム モードでの過熱および過電流保護
        6. 7.3.4.6 逆極性保護
        7. 7.3.4.7 過電圧保護
        8. 7.3.4.8 出力ステータス モニタ
        9. 7.3.4.9 オン状態での開放負荷検出
          1. 7.3.4.9.1 オン時の開放負荷 - 直接チャネル診断
          2. 7.3.4.9.2 オン時の開放負荷 - 診断ループ
          3. 7.3.4.9.3 OLON ビット
      5. 7.3.5 SPI 通信
        1. 7.3.5.1 SPI 信号の説明
          1. 7.3.5.1.1 チップ セレクト (nSCS)
            1. 7.3.5.1.1.1 ロジック High からロジック Low への遷移
            2. 7.3.5.1.1.2 ロジック Low からロジック High への遷移
          2. 7.3.5.1.2 シリアル クロック (SCLK)
          3. 7.3.5.1.3 シリアル入力 (SDI)
          4. 7.3.5.1.4 シリアル出力 (SDO)
        2. 7.3.5.2 デイジー チェーン機能
        3. 7.3.5.3 SPI プロトコル
        4. 7.3.5.4 SPI レジスタ
          1. 7.3.5.4.1  標準診断レジスタ
          2. 7.3.5.4.2  出力制御レジスタ
          3. 7.3.5.4.3  電球突入モード レジスタ
          4. 7.3.5.4.4  入力 0 マッピング レジスタ
          5. 7.3.5.4.5  入力 1 マッピング レジスタ
          6. 7.3.5.4.6  入力ステータス モニタ レジスタ
          7. 7.3.5.4.7  開放負荷電流制御レジスタ
          8. 7.3.5.4.8  出力ステータス モニタ レジスタ
          9. 7.3.5.4.9  オン時のオープン負荷レジスタ
          10. 7.3.5.4.10 EN_OLON レジスタ
          11. 7.3.5.4.11 構成レジスタ
          12. 7.3.5.4.12 出力クリア ラッチ レジスタ
          13. 7.3.5.4.13 FPWM レジスタ
          14. 7.3.5.4.14 PWM0 構成レジスタ
          15. 7.3.5.4.15 PWM1 構成レジスタ
          16. 7.3.5.4.16 PWM_OUT レジスタ
          17. 7.3.5.4.17 MAP_PWM レジスタ
          18. 7.3.5.4.18 構成 2 レジスタ
  9. アプリケーションと実装
    1. 8.1 アプリケーション情報
      1. 8.1.1 推奨外付け部品
      2. 8.1.2 アプリケーションのプロット
    2. 8.2 代表的なアプリケーション
    3. 8.3 レイアウト
      1. 8.3.1 レイアウトのガイドライン
      2. 8.3.2 パッケージ フットプリントの互換性
  10. デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 9.1 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    2. 9.2 サポート・リソース
    3. 9.3 商標
    4. 9.4 静電気放電に関する注意事項
    5. 9.5 用語集
  11. 10改訂履歴
  12. 11メカニカル、パッケージ、および注文情報

レイアウトのガイドライン

  • VM 定格で推奨値 68nF の低 ESR セラミック バイパス コンデンサを使用して、VM ピンを GND にバイパスする必要があります。このコンデンサは VM ピンのできるだけ近くに配置し、太いパターンまたはグランド プレーンでデバイスの GND ピンに接続する必要があります。
  • 低 ESR セラミック コンデンサを使用して、VDD ピンをグランドにバイパスします。6.3V 定格の 100nF を推奨します。このバイパス コンデンサはピンにできるだけ近付けて配置します。
  • 一般に、電源ピンとデカップリング コンデンサの間のインダクタンスを防ぐ必要があります。
  • デバイスの IN0、IN1、nSLEEP、nSCS、SCLK、SDI、SDO、VDD の各ピンと、マイコンの対応するピンとの間に直列抵抗を接続します。ゲイン抵抗の推奨値については、セクション 7.3 で説明します。
  • サーマル パッドは、システム グランドに接続する必要があります。
    • TI は、システム / 基板全体には、破損していない大きな単一のグランド プレーンを使用することを推奨します。グランド プレーンは PCB の下層に作成できます。
    • インピーダンスとインダクタンスを最小化するには、ビアを経由して下層のグランド プレーンに接続する前に、グランド ピンからのパターンをできる限り短く、幅広くする必要があります。
    • インピーダンスを低減するために、複数のビアを推奨します。
    • 熱の拡散を改善するために、デバイスの周囲のスペースをできるだけ大きく、特に PCB の下層に確保してください。
    • サーマル パッドを単一または複数の内部グランド プレーンに接続することでも、熱の拡散と熱抵抗の低減に役立ちます。