JAJSW63A September 2024 – March 2025 DRV81080-Q1
PRODUCTION DATA
各ハイサイド スイッチおよびハイサイド スイッチとして使用される自動構成可能なチャネルは、オン状態での開放負荷を検出できます。この機能は EN_OLON ビットを設定することで制御可能です。リセット後、オン状態での開放負荷検出機能はデフォルトでは無効になっています。このデバイスは I L_Sxを I L_OLと比較し、それに応じて OLONx ビットを設定します。
IL_Sx < IL_OL → OLONx = 1b VOUTx_S > VOUT_S_OL の場合