JAJSW63A September 2024 – March 2025 DRV81080-Q1
PRODUCTION DATA
誘導性負荷をオフにすると、インダクタンスが継続的に電流を駆動しようとしているため、パワースイッチの両端の電圧は VDS_CLポテンシャルまで上昇します。出力ピンの電圧を未満にすることは許可されていません。デバイスの損傷を防止するために電圧クランプが必要です。
次のは、クランプの実装図を示しています。最大許容負荷インダクタンスは制限されます。クランプ構造により、すべてのモード (スリープ、アイドル、アクティブ、リンプ ホーム) でデバイスが保護されます。