JAJSW63A September 2024 – March 2025 DRV81080-Q1
PRODUCTION DATA
ローサイド スイッチとして構成されたチャネルでは、この機能は無効です。
15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | デフォルト |
R = 0 W = 1 | R = 1 W = 0 | 0010 | 10 | OLON7 | OLON6 | OLON5 | OLON4 | OLON3 | OLON2 | OLON1 | OLON1 | 00h | ||||
フィールド | ビット | タイプ | 説明 |
OLONx | 7-0 | R |
|