フィールド | ビット | タイプ | 説明 |
FPWM | 7-4 | RW | 0000b:予約済み 0001b:ベース周波数 fINT - 37.2% 0010b:ベース周波数 fINT - 31.9% 0011b:ベース周波数 fINT - 26.9% 0100b:ベース周波数 fINT - 21.0% 0101b:ベース周波数 fINT - 15.5% 0110b:ベース周波数 fINT - 10.9% 0111b:ベース周波数 fINT - 5.8% 1000b (デフォルト):ベース周波数 fINT 1001b:ベース周波数 fINT + 4.3% 1010b:ベース周波数 fINT + 8.9% 1011b:ベース周波数 fINT + 14.0% 1100b:ベース周波数 fINT + 19.5% 1101b:ベース周波数 fINT + 25.6% 1110b:ベース周波数 fINT + 32.4% 1111b:ベース周波数 fINT + 40%
|
FCTR1 | 3 | RW | - 0b:PWM ジェネレータ 1 の PWM 周波数は、FREQ1 ビットによって決定される 100、200 または 400Hz です
- 1b:PWM ジェネレータ 1 の PWM 周波数は、FREQ1 ビットによって決定される 800、1600 または 2000Hz です
|
FCTR0 | 2 | RW |
- 0b:PWM ジェネレータ 0 の PWM 周波数は、FREQ0 ビットで決定される 100、200 または 400Hz です
- 1b:PWM ジェネレータ 0 の PWM 周波数は、FREQ0 ビットで決定される 800、1600 または 2000Hz です
|
EN_PWM1 | 1 | RW | |
EN_PWM0 | 0 | RW | |