JAJSWG8 July 2025 DLPC8424 , DLPC8444 , DLPC8454
PRODUCTION DATA
コントローラ DMD インターフェイスは、データ転送用の 4 つの高速 SubLVDS 出力専用インターフェイス、コマンド書き込みトランザクション用のシングルエンド低速 LVDS 出力専用インターフェイス、およびコマンド読み取りトランザクション用の 4 つの低速シングルエンド入力インターフェイスをサポートしています。各 SubLVDS ポートは、ポート内における完全なデータ専用レーン間再マッピングをサポートしますが、ポート間ではサポートしません。本機能を利用する場合、個々の固有のデータ レーン ペアは 1 つのデスティネーションデータ レーン ペアにのみマッピング可能で、レーン内再マッピング (P と N のスワップ) はサポートされません。さらに、4 つの HS データ ポートをスワップすることもできます。HS CLK ピンはポート間では交換できないため、対応するポート データ レーンとグループ化する必要があります。レーンおよびポートの再マッピング (フラッシュで指定) は、必要に応じて基板レイアウトに役立ちます。必要な HS ポートの数と HS ポートあたりの HS レーンの数は、DMD のタイプと DMD の表示解像度に基づいています。表 7-16 に、4 つの HS ポートまで同じルールが適用される、2 つの HS ポート構成の再マッピング例を示します。すべてのポートを使用する場合、同じピン マッピングは必要ありません。
| コントローラピン - DMD ピンへの再マッピング例 | ||
|---|---|---|
| ASIC の出力例 1 | ASIC の出力例 2 | DMD ピン |
| DMD_HS0_CLK_P DMD_HS0_CLK_N | DMD_HS0_CLK_P DMD_HS0_CLK_N | DCLK_P DCLK_N |
| DMD_HS0_WDATA4_P DMD_HS0_WDATA4_N | DMD_HS0_WDATA3_P DMD_HS0_WDATA3_N | D_P(0) D_N(0) |
| DMD_HS0_WDATA5_P DMD_HS0_WDATA5_N | DMD_HS0_WDATA2_P DMD_HS0_WDATA2_N | D_P(1) D_N(1) |
| DMD_HS0_WDATA6_P DMD_HS0_WDATA6_N | DMD_HS0_WDATA1_P DMD_HS0_WDATA1_N | D_P(2) D_N(2) |
| DMD_HS0_WDATA7_P DMD_HS0_WDATA7_N | DMD_HS0_WDATA0_P DMD_HS0_WDATA0_N | D_P(3) D_N(3) |
| DMD_HS0_WDATA0_P DMD_HS0_WDATA0_N | DMD_HS0_WDATA6_P DMD_HS0_WDATA6_N | D_P(4) D_N(4) |
| DMD_HS0_WDATA1_P DMD_HS0_WDATA1_N | DMD_HS0_WDATA7_P DMD_HS0_WDATA7_N | D_P(5) D_N(5) |
| DMD_HS0_WDATA2_P DMD_HS0_WDATA2_N | DMD_HS0_WDATA5_P DMD_HS0_WDATA5_N | D_P(6) D_N(6) |
| DMD_HS0_WDATA3_P DMD_HS0_WDATA3_N | DMD_HS0_WDATA4_P DMD_HS0_WDATA4_N | D_P(7) D_N(7) |
| DMD_LS1_CLK | DMD_LS1_CLK | LS_CLK |
| DMD_LS1_WDATA | DMD_LS1_WDATA | LS_WDATA |
| DMD_LS1_RDATA | DMD_LS1_RDATA | LS_RDATA |
| DMD_DEN_ARSTZ | DMD_DEN_ARSTZ | DEN_ARSTZ |
| コントローラピン - DMD ピンへの再マッピング例 | DMD ピン | |||
|---|---|---|---|---|
| ベースライン | HS0 を 180° 反転 HS1 は反転しない | HS0 ポートと HS1 ポートのスワップ | HS0 ポートと HS1 ポートのスワップ、および混合再マッピング | |
| DMD_HS0_CLK_P DMD_HS0_CLK_N | DMD_HS0_CLK_P DMD_HS0_CLK_N | DMD_HS1_CLK_P DMD_HS1_CLK_N | DMD_HS1_CLK_P DMD_HS1_CLK_N | DCLK_AP DCLK_AN |
| DMD_HS0_WDATA0_P DMD_HS0_WDATA0_N | DMD_HS0_WDATA7_P DMD_HS0_WDATA7_N | DMD_HS1_WDATA0_P DMD_HS1_WDATA0_N | DMD_HS1_WDATA2_P DMD_HS1_WDATA2_N | D_AP(0) D_AN(0) |
| DMD_HS0_WDATA1_P DMD_HS0_WDATA1_N | DMD_HS0_WDATA6_P DMD_HS0_WDATA6_N | DMD_HS1_WDATA1_P DMD_HS1_WDATA1_N | DMD_HS1_WDATA3_P DMD_HS1_WDATA3_N | D_AP(1) D_AN(1) |
| DMD_HS0_WDATA2_P DMD_HS0_WDATA2_N | DMD_HS0_WDATA5_P DMD_HS0_WDATA5_N | DMD_HS1_WDATA2_P DMD_HS1_WDATA2_N | DMD_HS1_WDATA0_P DMD_HS1_WDATA0_N | D_AP(2) D_AN(2) |
| DMD_HS0_WDATA3_P DMD_HS0_WDATA3_N | DMD_HS0_WDATA4_P DMD_HS0_WDATA4_N | DMD_HS1_WDATA3_P DMD_HS1_WDATA3_N | DMD_HS1_WDATA1_P DMD_HS1_WDATA1_N | D_AP(3) D_AN(3) |
| DMD_HS0_WDATA4_P DMD_HS0_WDATA4_N | DMD_HS0_WDATA3_P DMD_HS0_WDATA3_N | DMD_HS1_WDATA4_P DMD_HS1_WDATA4_N | DMD_HS1_WDATA6_P DMD_HS1_WDATA6_N | D_AP(4) D_AN(4) |
| DMD_HS0_WDATA5_P DMD_HS0_WDATA5_N | DMD_HS0_WDATA2_P DMD_HS0_WDATA2_N | DMD_HS1_WDATA5_P DMD_HS1_WDATA5_N | DMD_HS1_WDATA7_P DMD_HS1_WDATA7_N | D_AP(5) D_AN(5) |
| DMD_HS0_WDATA6_P DMD_HS0_WDATA6_N | DMD_HS0_WDATA1_P DMD_HS0_WDATA1_N | DMD_HS1_WDATA6_P DMD_HS1_WDATA6_N | DMD_HS1_WDATA4_P DMD_HS1_WDATA4_N | D_AP(6) D_AN(6) |
| DMD_HS0_WDATA7_P DMD_HS0_WDATA7_N | DMD_HS0_WDATA0_P DMD_HS0_WDATA0_N | DMD_HS1_WDATA7_P DMD_HS1_WDATA7_N | DMD_HS1_WDATA5_P DMD_HS1_WDATA5_N | D_AP(7) D_AN(7) |
| DMD_HS1_CLK_P DMD_HS1_CLK_N | DMD_HS1_CLK_P DMD_HS1_CLK_N | DMD_HS0_CLK_P DMD_HS0_CLK_N | DMD_HS0_CLK_P DMD_HS0_CLK_N | DCLK_BP DCLK_BN |
| DMD_HS1_WDATA0_P DMD_HS1_WDATA0_N | DMD_HS1_WDATA0_P DMD_HS1_WDATA0_N | DMD_HS0_WDATA0_P DMD_HS0_WDATA0_N | DMD_HS0_WDATA6_P DMD_HS0_WDATA6_N | D_BP(0) D_BN(0) |
| DMD_HS1_WDATA1_P DMD_HS1_WDATA1_N | DMD_HS1_WDATA1_P DMD_HS1_WDATA1_N | DMD_HS0_WDATA1_P DMD_HS0_WDATA1_N | DMD_HS0_WDATA7_P DMD_HS0_WDATA7_N | D_BP(1) D_BN(1) |
| DMD_HS1_WDATA2_P DMD_HS1_WDATA2_N | DMD_HS1_WDATA2_P DMD_HS1_WDATA2_N | DMD_HS0_WDATA2_P DMD_HS0_WDATA2_N | DMD_HS0_WDATA4_P DMD_HS0_WDATA4_N | D_BP(2) D_BN(2) |
| DMD_HS1_WDATA3_P DMD_HS1_WDATA3_N | DMD_HS1_WDATA3_P DMD_HS1_WDATA3_N | DMD_HS0_WDATA3_P DMD_HS0_WDATA3_N | DMD_HS0_WDATA5_P DMD_HS0_WDATA5_N | D_BP(3) D_BN(3) |
| DMD_HS1_WDATA4_P DMD_HS1_WDATA4_N | DMD_HS1_WDATA4_P DMD_HS1_WDATA4_N | DMD_HS0_WDATA4_P DMD_HS0_WDATA4_N | DMD_HS0_WDATA2_P DMD_HS0_WDATA2_N | D_BP(4) D_BN(4) |
| DMD_HS1_WDATA5_P DMD_HS1_WDATA5_N | DMD_HS1_WDATA5_P DMD_HS1_WDATA5_N | DMD_HS0_WDATA5_P DMD_HS0_WDATA5_N | DMD_HS0_WDATA3_P DMD_HS0_WDATA3_N | D_BP(5) D_BN(5) |
| DMD_HS1_WDATA6_P DMD_HS1_WDATA6_N | DMD_HS1_WDATA6_P DMD_HS1_WDATA6_N | DMD_HS0_WDATA6_P DMD_HS0_WDATA6_N | DMD_HS0_WDATA0_P DMD_HS0_WDATA0_N | D_BP(6) D_BN(6) |
| DMD_HS1_WDATA7_P DMD_HS1_WDATA7_N | DMD_HS1_WDATA7_P DMD_HS1_WDATA7_N | DMD_HS0_WDATA7_P DMD_HS0_WDATA7_N | DMD_HS0_WDATA1_P DMD_HS0_WDATA1_N | D_BP(7) D_BN(7) |