JAJSWG8 July   2025 DLPC8424 , DLPC8444 , DLPC8454

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 説明
  5. 互換性表
  6. ピン構成および機能
    1.     7
    2. 5.1  初期化、基板レベル テスト、デバッグ
    3. 5.2  V-by-One インターフェイスの入力データおよび制御
    4. 5.3  FPD-Link ポートの入力データおよび制御
    5. 5.4  DSI 入力データおよびクロック (DLPC8424、DLPC8444、DLPC8454 ではサポートされていません)
    6. 5.5  DMD SubLVDS インターフェイス
    7. 5.6  DMD リセットおよび低速インターフェイス
    8. 5.7  フラッシュ インターフェイス
    9. 5.8  ペリフェラル インターフェイス
    10. 5.9  GPIO ペリフェラル インターフェイス
    11. 5.10 クロックおよび PLL のサポート
    12. 5.11 電源およびグランド
    13. 5.12 I/O タイプのサブスクリプト定義
    14. 5.13 内部プルアップおよびプルダウンの特性
  7. 仕様
    1. 6.1  絶対最大定格
    2.     23
    3. 6.2  ESD 定格
    4. 6.3  推奨動作条件
    5. 6.4  熱に関する情報
    6. 6.5  電源の電気的特性
    7. 6.6  ピンの電気的特性
    8. 6.7  DMD SubLVDS インターフェイスの電気的特性
    9.     30
    10. 6.8  DMD 低速インターフェイスの電気的特性
    11.     32
    12. 6.9  V-by-One インターフェイスの電気的特性
    13. 6.10 FPD-Link LVDS の電気的特性
    14. 6.11 USB の電気的特性
    15.     36
    16. 6.12 システム発振器のタイミング要件
    17.     38
    18. 6.13 電源およびリセットのタイミング要件
    19.     40
    20. 6.14 V-by-One インターフェイスの一般的なタイミング要件
    21.     42
    22. 6.15 FPD-Link インターフェイスの一般的なタイミング要件
    23. 6.16 フラッシュ インターフェイスのタイミング要件
    24.     45
    25. 6.17 ソース フレームのタイミング要件
    26.     47
    27. 6.18 同期シリアル ポート インターフェイスのタイミング要件
    28.     49
    29. 6.19 I2C インターフェイス タイミングの要件
    30. 6.20 プログラマブル出力クロックのタイミング要件
    31. 6.21 JTAG バウンダリ スキャン インターフェイスのタイミング要件 (デバッグのみ)
    32.     53
    33. 6.22 DMD 低速インターフェイスのタイミング要件
    34.     55
    35. 6.23 DMD SubLVDS インターフェイスのタイミング要件
  8. 詳細説明
    1. 7.1 概要
    2. 7.2 機能ブロック図
    3. 7.3 機能説明
      1. 7.3.1 入力ソース
      2. 7.3.2 V-by-One インターフェイス
      3. 7.3.3 FPD-Link インターフェイス
      4. 7.3.4 DMD (SubLVDS) インターフェイス
      5. 7.3.5 シリアル フラッシュ インターフェイス
      6. 7.3.6 GPIO のサポート機能
        1.       67
        2.       68
      7. 7.3.7 デバッグ サポート
  9. 電源に関する推奨事項
    1. 8.1 システムのパワーアップおよびパワーダウン シーケンス
    2. 8.2 DMD 高速パーク制御 (PARKZ)
    3. 8.3 パワー マネージメント
    4. 8.4 ホットプラグの使用法
    5. 8.5 未使用の入力ソース インターフェイスの電源
    6. 8.6 電源
      1. 8.6.1 電源 DLPA3085 または DLPA3082
  10. レイアウト
    1. 9.1 レイアウトのガイドライン
      1. 9.1.1 DLPC8424 または DLPC8444または DLPC8454 リファレンスクロックのレイアウトガイドライン
        1. 9.1.1.1 水晶発振器の推奨構成
      2. 9.1.2 V-by-One インターフェイス レイアウトの考慮事項
      3. 9.1.3 DMD 最大ピン間、PCB インターコネクト エッチング長
      4. 9.1.4 電源のレイアウト ガイドライン
    2. 9.2 熱に関する注意事項
  11. 10デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 10.1 サード・パーティ製品に関する免責事項
    2. 10.2 ドキュメントのサポート
      1. 10.2.1 関連資料
    3. 10.3 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    4. 10.4 サポート・リソース
    5. 10.5 デバイスの命名規則
      1. 10.5.1 デバイスのマーキング
    6. 10.6 商標
    7. 10.7 静電気放電に関する注意事項
    8. 10.8 用語集
      1. 10.8.1 ビデオ タイミング パラメータの定義
  12. 11改訂履歴
  13. 12メカニカル、パッケージ、および注文情報

デバッグ サポート

コントローラにはテストポイント出力ポート TSTPT_(7:0) があり、これによりホストがコントローラのデバッグをサポートできます。初期のデバッグ動作では、4 つの信号 (TSTPT(3:0)) は、PARKZ が High になってから (またはシステム リセットが行われてから) 約 1.5µs 後に入力としてサンプリングされます。それらの入力状態がサンプリングおよびキャプチャされると、この情報を使用して TSTPT_(7:0) バスの初期テストモード出力状態が設定されます。表 7-23 に、 TSTPT_(7:0) のいくつかのプログラム可能な出力状態に対するテスト モード選択を定義します。通常動作 (デバッグ不要) には、デフォルト状態 の 0000 (必要な外付けプルダウン抵抗で定義) を使用します。

テキサス インスツルメンツがこのデバッグ機能を使用できるようにするために、TSTPT(3:0) に外部プルアップへのジャンパ オプションを提供し、TSTPT バス出力の監視を可能にするアクセスを提供することが推奨されます。

表 7-23 TSTPT(3:0) で定義されたテスト モード選択出力の例
TSTPT_(7:0) 出力TSTPT(3:0) キャプチャ値 (1)
0000 (デフォルト)
(スイッチングなし)
0101
クロック デバッグ
1000
システム キャリブレーション
TSTPT(0)0High垂直同期
TSTPT(1)0166.25MHz遅延 CW インデックス
TSTPT(2)083.13MHzシーケンス インデックス
TSTPT(3)041.56MHzCW スポーク テスト ポイント
TSTPT(4)010.39MHzCW 回転テスト ポイント
TSTPT(5)025.16MHzリセット シーケンス補助ビット 0
TSTPT(6)0133.00MHzリセット シーケンス補助ビット 1
TSTPT(7)0Highリセット シーケンス補助ビット 2
これらはあくまでもデフォルトの出力選択です。ソフトウェアは、選択した内容をいつでも再プログラムできます。