JAJSWG8 July 2025 DLPC8424 , DLPC8444 , DLPC8454
PRODUCTION DATA
| GPIO | 信号名 | 説明 |
|---|---|---|
| GPIO_00 | SSP1_SCLK (I) | SSP ターゲット |
| GPIO_01 | SSP1_DI (I) | SSP ターゲット |
| GPIO_02 | SSP1_DO (O) | SSP ターゲット |
| GPIO_03 | SSP1_CSZ0 (I) | SSP ターゲット |
| GPIO_04 | SSP1_CSZ1 (I) | SSP ターゲット |
| GPIO_05 | SSP1_CSZ2 (I) | SSP ターゲット |
| GPIO_06 | SSP1_BCSZ (I) | SSP ターゲット |
| GPIO_07 | IIC1_SCL (B) | I2C ターゲット |
| GPIO_08 | IIC1_SDA (B) | I2C ターゲット |
| GPIO_09 | WPC_COLOR_SENSOR_VSYNC (O) | ホワイト ポイント補正同期 |
| GPIO_10 | UART1_TXD (O) | |
| GPIO_11 | UART1_RXD (I) | |
| GPIO_12 | 汎用入出力 | |
| GPIO_13 | RED_ENABLE (O) | 注 (1) を参照 |
| GPIO_14 | GREEN_ENABLE (O) | 注 (1) を参照 |
| GPIO_15 | BLUE_ENABLE (O) | 注 (1) を参照 |
| GPIO_16 | 汎用入出力 | |
| GPIO_17 | 汎用入出力 | |
| GPIO_18 | 汎用入出力 | |
| GPIO_19 | 汎用入出力 | |
| GPIO_20 | 汎用入出力 | |
| GPIO_21 | 3D LR (I) | 3D アプリケーションの場合:左または右の 3D リファレンス (左 = 1、右 = 0)。3D コマンドが提供されない場合にホストによって提供されます。各フレームの中央で遷移する必要があります (VSYNC のアクティブ エッジから 1ms 以上離れていること)。 |
| GPIO_22 | CW_INDEX_0 | 注 (2) を参照 |
| GPIO_23 | LL_FAULT (O) / CW_PWM_0 | システム フォルトを監視するために使用されるフォルト信号、詳細を提供するソフトウェア コマンドが利用可能。CW_PWM_0 については、注 (2) を参照してください。 |
| GPIO_24 | CW_PWM_1 | 注 (2) を参照 |
| GPIO_25 | RED_PWM (O) | 注 (1) を参照 |
| GPIO_26 | GREEN_PWM (O) | 注 (1) を参照 |
| GPIO_27 | BLUE_PWM (O) | 注 (1) を参照 |
| GPIO_28 | YELLOW_PWM (O) | 注 (2) を参照 |
| GPIO_29 | CW_INDEX_1 | 注 (2) を参照 |
| GPIO_30 | 汎用入出力 | |
| GPIO_31 | 汎用入出力 | |
| GPIO_32 | 汎用入出力 | |
| GPIO_33 | 汎用入出力 | |
| GPIO_34 | 汎用入出力 | |
| GPIO_35 | 汎用入出力 | |
| GPIO_36 | 汎用入出力 | |
| GPIO_37 | 汎用入出力 | |
| GPIO_38 | 汎用入出力 | |
| GPIO_39 | USB 選択 (O) | |
| GPIO_40 | 4 方向 XPR (O) | |
| GPIO_41 | 4 方向 XPR (O) | |
| GPIO_42 | 4 方向 XPR (O) | |
| GPIO_43 | 4 方向 XPR (O) | |
| GPIO_44 | 4 方向 XPR (O) | |
| GPIO_45 | 4 方向 XPR (O) | |
| GPIO_46 | 4 方向 XPR (O) | |
| GPIO_47 | 4 方向 XPR (O) | |
| GPIO_48 | 4 方向 XPR (O) | |
| GPIO_49 | 4 方向 XPR (O) | |
| GPIO_50 | 4 方向 XPR (O) | |
| GPIO_51 | 4 方向 XPR (O) |
(1) お客様のアプリケーションに応じて使用可能なレーザー安全機能は、テキサス インスツルメンツのソフトウェアの適用範囲外であり、これらの信号を使用してレーザー光源を駆動する場合、その責任はお客様にあります。
(2) は、レーザー蛍光照明システムにのみ適用できます