JAJSWG8 July 2025 DLPC8424 , DLPC8444 , DLPC8454
PRODUCTION DATA
| パラメータ (1) | 最小値 | 公称値 | 最大値 | 単位 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 低速およびフルスピード (入力レベル) | ||||||
| VIH | シングルエンド入力電圧 High (駆動) | 2 | V | |||
| VIL | シングルエンド入力電圧 Low | 0.8 | V | |||
| VDI | 差動入力感度 | |(DP) - (DM)| | 0.2 | V | ||
| VCM | 作動同相電圧 | VDI 範囲を含む | -50 | 500 | mV | |
| 低速およびフルスピード (出力レベル) | ||||||
| VOL | Low レベル出力電圧 | 1.425kΩ プルアップを 3.6V に接続した場合 | 0 | 0.3 | V | |
| VOH | High レベル出力電圧 | 14.25kΩ プルダウンを接続した場合 | 2.8 | 3.6 | V | |
| 高速 (入力レベル) | ||||||
| VHSSQ | 高速スケルチ検出スレッショルド (差動信号の振幅) | 100 | 150 | mV | ||
| 高速 (出力レベル) | ||||||
| 終端 | ||||||
| RPU | バス プルアップ抵抗 | 1.425 | 1.575 | KΩ | ||
| RPD | バス プルダウン抵抗 | 14.25 | 15.75 | KΩ | ||
| ZHSDRV | 高速ドライバ出力インピーダンス | 40.5 | 49.5 | Ω | ||