JAJSWG8 July 2025 DLPC8424 , DLPC8444 , DLPC8454
PRODUCTION DATA
| ピン | I/O (1) | 説明 (2) (3) (4) | |
|---|---|---|---|
| 名称 | 番号 | ||
| P1_VX1_D0_P | AV8 | I5 | V-by-One インターフェイス データ レーン |
| P1_VX1_D0_N | AU9 | ||
| P1_VX1_D1_P | BB8 | ||
| P1_VX1_D1_N | AY8 | ||
| P1_VX1_D2_P | BA9 | ||
| P1_VX1_D2_N | AW9 | ||
| P1_VX1_D3_P | BB10 | ||
| P1_VX1_D3_N | AY10 | ||
| P1_VX1_D4_P | BA11 | ||
| P1_VX1_D4_N | AW11 | ||
| P1_VX1_D5_P | AV12 | ||
| P1_VX1_D5_N | AU13 | ||
| P1_VX1_D6_P | BB12 | ||
| P1_VX1_D6_N | AY12 | ||
| P1_VX1_D7_P | BA13 | ||
| P1_VX1_D7_N | AW13 | ||
| P1_HTPDN | AN3 | O10 | V-by-One インターフェイスのホットプラグ検出 (コントローラレシーバはこの信号を Low にプルして、トランスミッタに存在を示します)。この信号はコントローラ出力のオープンドレインです。トランスミッタにはプルアップ抵抗が必要です。 |
| P1_LOCKN | AM4 | O10 | V-by-One インターフェイスのクロックがロックを検出します (コントローラレシーバはこの信号を Low にプルして、トランスミッタにクロック抽出ロックを示します)。この信号はコントローラ出力のオープンドレインです。トランスミッタにはプルアップ抵抗が必要です。 |
| P1_RREF | AU11 | PWR | V-by-One バイアス抵抗入力 |