JAJSWG8 July 2025
PRODUCTION DATA
| パラメータ | 許容誤差 | 最小値 | 標準値 | 最大値 | 単位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 電源電圧 | ||||||
| VDD_CORE | コア ロジック用 0.8V (公称) | 0.76 | 0.8 | 0.84 | V | |
| VDDAR_CORE | SRAM コア (0.8V 公称) | 0.76 | 0.8 | 0.84 | V | |
| VDDS18_LVCMOS1 | 1.8V (公称) 固定 IO 電源、左側 | 1.647 | 1.8 | 1.953 | V | |
| VDDS18_LVCMOS2 | 1.8V (公称) 固定 IO 電源、右側 | 1.647 | 1.8 | 1.953 | V | |
| VDDA_CORE_DSI | DSI 用 0.8V (公称) | 0.76 | 0.8 | 0.84 | V | |
| VDDA18_DSI | DSI 用 1.8V (公称) | 1.647 | 1.8 | 1.953 | V | |
| VDDA_CORE_FPD | FPD コア用 0.8V (公称) 固定電源 | 0.76 | 0.8 | 0.84 | V | |
| VDDA18_FPD | FPD I/O 用 1.8V (公称) 固定電源 | 1.647 | 1.8 | 1.953 | V | |
| VDDA_CORE_Vx1 | Vx1 コア用 0.8V (公称) 固定電源 | 0.76 | 0.8 | 0.84 | V | |
| VDDA18_Vx1 | Vx1 I/O 用 1.8V (公称) 固定電源 | 1.647 | 1.8 | 1.953 | V | |
| VDDA_CORE_USB | USB コントローラ用 0.8V (公称) | 0.76 | 0.8 | 0.84 | V | |
| VDDA18_USB | USB PHY 用 1.8V (公称) | 1.647 | 1.8 | 1.953 | V | |
| VDDA33_USB | USB PHY 用 3.3V (公称) | 3.02 | 3.3 | 3.52 | V | |
| VDDSHV_INTF | PMIC I/O の代わりに PAD1000 をサポートするための、SPI および I2C I/O 用 1.8V または 3.3V (公称) マルチ電圧 IO 電源 (GPIO[8:0] を含む) 。また、HOST_IRQ。 | 1.647 | 1.8 | 1.953 | V | |
| VDDSHV_INTF | 3.3V 動作 | 3.02 | 3.3 | 3.52 | V | |
| VDDSHV_FLSH | クワッドシリアル フラッシュ インターフェイス用 1.8V または 3.3V (公称) マルチ電圧 IO 電源 | 1.647 | 1.8 | 1.953 | V | |
| VDDSHV_FLSH | 3.3V 動作 | 3.02 | 3.3 | 3.52 | V | |
| VDDA18_DDI | SubLVDS DMD インターフェイス用 1.8V (公称) 固定 IO 電源 | 1.647 | 1.8 | 1.953 | V | |
| VDDS18_OSC | リファレンス発振器 I/O 用 1.8V (公称) 固定電源 | 1.647 | 1.8 | 1.953 | V | |
| VDDA18_PLLM | メイン I/F PLL 用 1.8V (公称) | 1.647 | 1.8 | 1.953 | V | |
| VDDA18_PLLD | DMD I/F PLL 用 1.8V (公称) | 1.647 | 1.8 | 1.953 | V | |
| 一般 | ||||||
| TJ | 動作時接合部温度 | -30 | 115 | ℃ | ||
| TC | 動作時のケース温度 | -30 | 94 | ℃ | ||
| TA | 動作時周囲温度 (1) (2) | -30 | 85 | ℃ | ||