JAJSWG8 July 2025 DLPC8424 , DLPC8444 , DLPC8454
PRODUCTION DATA
| ピン | I/O (1) | 説明 | |
|---|---|---|---|
| 名称 | 番号 | ||
| IIC0_SCL | AL25 | B18 | I2C ポート 0 (プライマリ - セカンダリ)、通常はホストからコントローラへのコマンドおよび制御用としてセカンダリ、SCL (双方向、オープン ドレイン) :外部プルアップが必要です。このプルアップの最小許容値は 470Ω です。 |
| IIC0_SDA | AK24 | B18 | |
| SSP0_DO | AP24 | O17 | SSP/SPI ポート 0 データ出力 (プライマリ):送信データ ピン |
| SSP0_DI | AN23 | I3 | SSP/SPI ポート 0 データ入力 (プライマリ):受信データ ピン |
| SSP0_CLK | AN25 | O17 | SSP/SPI ポート 0 クロック (プライマリ):クロック ピン |
| SSP0_CSZ_0 | AM22 | O17 | SPI ポート 0 チップ セレクト 0 (プライマリ):チップセレクト (アクティブ Low)。 外部デバイスへのチップ セレクト入力がフローティングにならないように、外付けプルアップ抵抗 (≤ 10kΩ) を推奨します。 |
| USB_DAT_P | AU1 | B7 | USB OTG データ レーン |
| USB_DAT_N | AW1 | B7 | |
| USB_VBUS | AP4 | B7 | USB OTG 5V 電源検出 |
| USB_ID | AT2 | I7 | USB OTG ミニ レセプタクルの識別 |
| USB_TXRTUNE | AR3 | PWR | RTTRIM USB OTG リファレンス抵抗: オンチップ抵抗のキャリブレーション用外付けリファレンス抵抗は、499Ω の値で接続する必要があります。 |
| HOST_IRQ | AK22 | O17 | ホスト割り込み (出力): HOST_IRQ は、DLPC の自動初期化が進行中であること、および最も重要なのはその完了時を示します。また、HOST_IRQ はコマンド処理中にも切り替わり、実行中であることを示します。このピンはリセット中にトライステートになります。この信号には外付けプルアップを接続する必要があります。 |