JAJSWG8 July 2025 DLPC8424 , DLPC8444 , DLPC8454
PRODUCTION DATA
| I/O | |||
|---|---|---|---|
| サブスクリプト | 説明 | 電源リファレンス | ESD 構造 |
| 1 | LVCMOS 1.8V のみ | VDDS18_LVCMOS1 | 電源レールと GND への ESD ダイオード |
| 2 | LVCMOS 1.8V のみ | VDDS18_LVCMOS2 | 電源レールと GND への ESD ダイオード |
| 3 | LVCMOS 1.8/3.3V | VDDSHV_INTF | 電源レールと GND への ESD ダイオード |
| 4 | 差動 FPD LVDS | VDDA18_FPD | 電源レールと GND への ESD ダイオード |
| 5 | 差動 V-by-One | VDDA18_VX1 | 電源レールと GND への ESD ダイオード |
| 6 | 差動 DSI | VDDA18_DSI | 電源レールと GND への ESD ダイオード |
| 7 | USB 2.0 | VDDA18_USB、VDDA33_USB | 電源レールと GND への ESD ダイオード |
| 8 | 基準発振器入力 | VDDS18_OSC | 電源レールと GND への ESD ダイオード |
| 9 | LVCMOS 1.8V のみ 6.5mA | VDDS18_LVCMOS1 | 電源レールと GND への ESD ダイオード |
| 10 | LVCMOS 1.8V のみ 8mA | VDDS18_LVCMOS1 | 電源レールと GND への ESD ダイオード |
| 11 | LVCMOS 1.8V のみ 12mA | VDDS18_LVCMOS1 | 電源レールと GND への ESD ダイオード |
| 12 | LVCMOS 1.8V のみ 24mA | VDDS18_LVCMOS1 | 電源レールと GND への ESD ダイオード |
| 13 | LVCMOS 1.8V のみ 6.5mA | VDDS18_LVCMOS2 | 電源レールと GND への ESD ダイオード |
| 14 | LVCMOS 1.8V のみ 8mA | VDDS18_LVCMOS2 | 電源レールと GND への ESD ダイオード |
| 15 | 差動 SubLVDS 1.8V | VDDA18_DDI | 電源レールと GND への ESD ダイオード |
| 16 | LVCMOS 1.8/3.3V 8mA | VDDSHV_FLSH | 電源レールと GND への ESD ダイオード |
| 17 | LVCMOS 1.8/3.3V 7.5mA | VDDSHV_INTF | 電源レールと GND への ESD ダイオード |
| 18 | i2c 1.8/3.3V3mA@3.3V | VDDSHV_INTF | 電源レールと GND への ESD ダイオード |
| タイプ | |||
| I | 入力 | 該当なし | |
| O | 出力 | ||
| B | 双方向 | ||
| PWR | 電源 | ||
| RTN | グランド リターン | ||