JAJSWG8 July 2025 DLPC8424 , DLPC8444 , DLPC8454
PRODUCTION DATA
| パラメータ | 最小値 | 最大値 | 単位 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ƒclock | クロック周波数、TCK | クロック周波数、TCK | 10 | MHz | |
| tclock | クロック周期、TCK | 100 | ns | ||
| tw(H) | パルス幅 Low、TCK | 50% のリファレンス ポイント | 50 | ns | |
| tw(L) | パルス幅 High、TCK | 50% のリファレンス ポイント | 50 | ns | |
| ts | セットアップ時間 ‐ TDI、TMS1 は TCK↑ 前に有効 | 50% のリファレンス ポイント | 15 | ns | |
| th | ホールド時間 - TDI、TMS1 は TCK↑ 後に有効 | 50% のリファレンス ポイント | 15 | ns | |
| tdelay | TCK↓ 後の TDO2 出力遅延 | 60pF の負荷 | 0 | 15 | ns |