JAJSWG8 July 2025 DLPC8424 , DLPC8444 , DLPC8454
PRODUCTION DATA
| パラメータ | 最小値 | 標準値 | 最大値 | 単位 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 電源電圧 (2) | |||||
| VDD_CORE | コア ロジック用 0.8V (公称) | -0.3 | 1.05 | V | |
| VDDAR_CORE | SRAM コア (0.8V 公称) | -0.3 | 1.05 | V | |
| VDDS18_LVCMOS1 | 1.8V (公称) 固定 IO 電源、左側 | -0.3 | 2.2 | V | |
| VDDS18_LVCMOS2 | 1.8V (公称) 固定 IO 電源、右側 | -0.3 | 2.2 | V | |
| VDDA_CORE_DSI | DSI 用 0.8V (公称) | -0.3 | 1.05 | V | |
| VDDA18_DSI | DSI 用 1.8V (公称) | -0.3 | 2.2 | V | |
| VDDA_CORE_FPD | FPD コア用 0.8V (公称) 固定電源 | -0.3 | 1.05 | V | |
| VDDA18_FPD | FPD I/O 用 1.8V (公称) 固定電源 | -0.3 | 2.2 | V | |
| VDDA_CORE_Vx1 | Vx1 コア用 0.8V (公称) 固定電源 | -0.3 | 1.05 | V | |
| VDDA18_Vx1 | Vx1 I/O 用 1.8V (公称) 固定電源 | -0.3 | 2.2 | V | |
| VDDA_CORE_USB | USB コントローラ用 0.8V (公称) | -0.3 | 1.05 | V | |
| VDDA18_USB | USB PHY 用 1.8V (公称) | -0.3 | 2.2 | V | |
| VDDA33_USB | USB PHY 用 3.3V (公称) | -0.3 | 3.6 | V | |
| VDDSHV_INTF | PMIC I/O の代わりに PAD1000 をサポートするための、SPI および I2C I/O 用 1.8V または 3.3V (公称) マルチ電圧 IO 電源 (GPIO[8:0] を含む) 。また、HOST_IRQ。 | -0.3 | 3.8 | V | |
| VDDSHV_FLSH | クワッドシリアル フラッシュ インターフェイス用 1.8V または 3.3V (公称) マルチ電圧 IO 電源 | -0.3 | 3.8 | V | |
| VDDA18_DDI | SubLVDS DMD インターフェイス用 1.8V (公称) 固定 IO 電源 | -0.3 | 2.2 | V | |
| VDDS18_OSC | リファレンス発振器 I/O 用 1.8V (公称) 固定電源 | -0.3 | 2.2 | V | |
| VDDA18_PLLM | メイン I/F PLL 用 1.8V (公称) | -0.3 | 2.2 | V | |
| VDDA18_PLLD | DMD I/F PLL 用 1.8V (公称) | -0.3 | 2.2 | V | |
| LDO INTF | |||||
| CAP_VDDS_INTF | 3.3V/1.8V デュアル電圧インターフェイス I/O 用外付けコンデンサ | 1.8 | 1.98 | V | |
| CAP_VDDS_FLSH | 3.3V/1.8V デュアル電圧フラッシュ I/O 用外付け部コンデンサ | ||||
| 一般 | |||||
| TJ | 動作時接合部温度 | -30 | 115 | ℃ | |
| TC | 動作時のケース温度 | -30 | 105 | ℃ | |
O ピンの過渡オーバーシュートおよびアンダーシュート | 信号周期の最大 20% にわたって IO 電源電圧の 20% (図 6-1、IO 過渡電圧範囲を参照) | 0.2×VDD | V | ||
| Tstg | 保管温度範囲 | -40 | 125 | ℃ | |