JAJSWG8 July 2025 DLPC8424 , DLPC8444 , DLPC8454
PRODUCTION DATA
本デバイスの DLP® 製品のチップセットは、DLP230NP または DLP472NP または DLP473NE デジタルマイクロミラー デバイス (DMD)、DLPC8424 または DLPC8444または DLPC8454 ディスプレイコントローラ、および DLPA3085 または DLPA3082 の 3 つのコンポーネントで構成されています。DMD 用の DLPC8424、DLPC8444、DLPC8454 ディスプレイコントローラは、入力ビデオの DMD 形式の入力ビデオを受け取り、DMD のタイミングを制御します。また、DLPA3085 または DLPA3082 または光源 の信号タイミングを制御し、DMD タイミングに連動させて、光出力を DMD ミラーの動きと同期させます。DLPC8424、DLPC8444、DLPC8454 コントローラは、V-by-One や SubLVDS (DMD インターフェイス) などのインターフェイスを提供し、消費電力と EMI を最小限に抑えます。アプリケーションには、モバイル スマート TV、デジタル サイネージ、モバイル ホーム シネマ、エンタープライズと教育 (DLP473NE) などがあります。