JAJSWS7A June 2025 – September 2025 XTR200
PRODUCTION DATA
OD ピンにグランドより 1.65V を上回る電圧を印加すると、XTR200 の出力がディセーブルになります。7.4V 未満の電源電圧でも、本デバイスの出力がディセーブルされます。図 6-5に、出力がディセーブルのXTR200 の内部設定を示します。このモードでは、内部出力 PMOS トランジスタ Q2 のゲートが内部スイッチ経由でソースに短絡され、OUT ピンが高インピーダンスになります。内部 NMOS トランジスタ Q1 のゲートもグランドに短絡しているため、SET ピンが高インピーダンスになります。OUT ピンは、この状態で電源電圧未満の電圧に許容されます。