JAJSWS7A June 2025 – September 2025 XTR200
PRODUCTION DATA
| 最小値 | 最大値 | 単位 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| VSP | 電源電圧(GND ピンを参照) | GND - 0.5 | 65 | V | |
| INPUT、SET | 信号入力ピン | 電圧(GND ピンを参照) | GND - 0.5 | 5.5 | V |
| 電流 | 10 | mA | |||
| MODE、OD、EF | デジタル I/O 電源ピン | 電圧(GND ピンを参照) | GND - 0.5 | 5.5 | V |
| 電流 | 10 | mA | |||
| IS、VG、OUT | 出力ピン | 電圧(GND ピンを参照) | GND - 0.5 | VSP + 0.5 | V |
| 出力ピン | 出力電流制限 | 連続 | |||
| TJ | 動作時接合部温度 | -50 | 150 | °C | |
| TA | 規定温度 | -40 | 125 | °C | |
| Tstg | 保存温度 | -55 | 125 | °C | |
| リード温度 (半田付け、10 秒) | 300 | °C | |||