JAJSWS7A June 2025 – September 2025 XTR200
PRODUCTION DATA
| パラメータ | テスト条件 | 最小値 | 標準値 | 最大値 | 単位 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 入力 | |||||||
| 入力電圧範囲 | 0 | 5 | V | ||||
| VOS | 入力オフセット電圧 | ±200 | ±800 | μV | |||
| TA = –40°C ~ +125°C | ±1000 | ||||||
| dVOS/dT | 入力オフセット電圧ドリフト | TA = –40°C ~ +125°C | ±0.5 | ±3 | μV/℃ | ||
| PSRR | 電源除去比 | ±0.4 | ±2 | μV/V | |||
| TA = –40°C ~ +125°C | ±3 | ||||||
| IB | 入力バイアス電流 | VIN = 3V | ±5 | pA | |||
| VIN = 5V | TA = –40°C ~ +105°C | 5 | nA | ||||
VIN = 3V |
TA = –40°C ~ +125°C | 10 | nA | ||||
| ZIN | 入力インピーダンス | 50 || 7 | GΩ || pF | ||||
| en | 入力電圧ノイズ密度 | f = 1kHz | 電流出力モード | 53 | nV/√Hz | ||
| 電圧出力モード | 34 | ||||||
| 入力電圧ノイズ | f = 0.1Hz~10Hz | 電流出力モード | 7.6 | µVp-p | |||
| 電圧出力モード | 4 | ||||||
| In | 入力電流ノイズ密度 | f = 1kHz | 3 | fA/√Hz | |||
| 電流出力 | |||||||
| IOUT | 出力電流の式 | IOUT = 10 * (VIN/RSET) | |||||
| 出力電流ヘッドルーム | VSP = 8V | IOUT = 25mA | 2.2 | 2.3 | V | ||
| 出力電流、リニア動作範囲 | 0.01 | 25 | mA | ||||
| RO | 出力抵抗 | 47 | GΩ | ||||
| ILEAK | 出力リーク | 出力ディセーブル | 0.35 | nA | |||
| TA = –40°C ~ +125°C | 10 | ||||||
| dIO/dT | 出力電流ドリフト(1) | TA = –40°C ~ +125°C | IOUT = 4mA | ±6 | ±35 | nA/℃ | |
| IOUT = 20mA | ±15 | ±60 | |||||
| 非線形性 | IOUT、0.1mA ~ 25mA | ±0.001 | ±0.003 | % | |||
| スパンエラー(2) | IOUT、0.1mA ~ 25mA | ±0.01 | ±0.065 | % | |||
| TA = –40°C ~ +125°C | ±0.07 | % | |||||
| VSP 12V ~ 40V | ±0.0001 | ±0.0003 | %/V | ||||
| スパン誤差ドリフト | TA = –40°C ~ +125°C | ±1 | ±2 | ppm/℃ | |||
| IOS | オフセット電流(3) | VIN = 0V | ±2 | ±10 | µA | ||
| IOUT = 4mA | ±2 | ±12 | |||||
| TA = –40°C ~ +125°C | ±14 | ||||||
| dIOS/dVS | オフセット電流と電源電圧との関係 | IOUT = 4mA | VSP 12V ~ 40V | ±6 | ±30 | nA/V | |
| 電圧出力 | |||||||
| VOUT | 出力電圧の式 | VOUT = VIN * 3.75 | |||||
| 出力電圧ヘッドルーム | VOUT = 10V | IOUT = 25mA | 2.15 | 2.3 | V | ||
| 最大出力電圧 | VIN = 5V | 18.75 | V | ||||
| 最小出力電圧 | VIN = 0V | 0.4 | 3 | mV | |||
| TA = –40°C ~ +125°C | 4 | ||||||
| ゲイン誤差 | VOUT 10mV ~ 10V | ±0.007 | ±0.04 | % | |||
| TA = –40°C ~ +125°C | ±0.05 | % | |||||
| ゲイン ドリフト | TA = –40°C ~ +125°C | ±0.1 | ±0.5 | ppm/℃ | |||
| 非線形性 | VOUT 10mV ~ 10V | ±0.00025 | ±0.0006 | % | |||
| ILIM | 短絡電流制限 | 30 | 40 | 45 | mA | ||
| TA = –40°C ~ +125°C | 49 | ||||||
| 動的応答 | |||||||
| 小信号帯域幅 | 電流出力モード | 3 | MHz | ||||
| 電圧出力モード | 260 | kHz | |||||
| スルーレート | 電流出力モード | 5.5 | mA/µs | ||||
| 電圧出力モード | 1 | V/μs | |||||
| エラー フラグ | |||||||
| 出力電圧 | ロジック Low | 0.3 | 0.8 | V | |||
| ロジック High | 3.15 | 3.3 | 4 | V | |||
| 電流シンク能力 | 3 | mA | |||||
| 内部プルアップ電流 | 4 | µA | |||||
| 過熱警告温度 | EF 出力 Low | 145 | 150 | 155 | ℃ | ||
| モード | |||||||
| 入力ロジック スレッショルド (high) | 電流出力モード | 1.3 | 1.65 | V | |||
| 入力ロジック スレッショルド (low) | 電圧出力モード | 0.8 | 1.3 | V | |||
| 内部プルアップ電流 | 4 | µA | |||||
| 出力ディスエーブル | |||||||
| 入力ロジック スレッショルド (high) | 出力ディセーブル | 1.3 | 1.65 | V | |||
| 入力ロジック スレッショルド (low) | 出力イネーブル | 0.8 | 1.3 | V | |||
| 内部プルアップ電流 | 4 | µA | |||||
| 電源 | |||||||
| IQ | 静止時電流 | 電流出力モード | 325 | 450 | μA | ||
| TA = –40°C ~ 125°C | 550 | ||||||