JAJSWS7A June 2025 – September 2025 XTR200
PRODUCTION DATA
このアプリケーションの設計要件は 表 7-1 に記載されています。これらの素子は、産業用フィールド トランスミッタの設計要件を厳密に表しています。
情報送信の標準範囲は、0mA ~ 20mA、4mA ~ 20mA、および 0V ~ 10V ですが、20mA を超える電流と 10V を超える電圧が、エラー状態を示すためによく使用されます。このため、設計要件では最大 22mA の出力電流と最大 11.25V の出力電圧が指定されています。
| パラメータ | 値 |
|---|---|
| 入力電圧範囲 | 0V ~ 3V |
| 電源電圧 | 18V ~ 36V |
| 出力電流範囲 | 0mA~22mA |
| 出力電圧範囲 | 0V ~ 11.25V |
| 動作温度範囲 | –40℃ ~ 85℃ |
| 負荷抵抗 (電流出力) | 0Ω ~ 500Ω |
| 負荷抵抗 (電圧出力) | >1000Ω |