JAJSWS7A June   2025  – September 2025 XTR200

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 説明
  5. ピン構成および機能
  6. 仕様
    1. 5.1 絶対最大定格
    2. 5.2 ESD 定格
    3. 5.3 推奨動作条件
    4. 5.4 熱に関する情報
    5. 5.5 電気的特性
    6. 5.6 代表的特性
  7. 詳細説明
    1. 6.1 概要
    2. 6.2 機能ブロック図
    3. 6.3 機能説明
      1. 6.3.1 ピン機能の説明
      2. 6.3.2 外部発振器の使用
      3. 6.3.3 エラー フラグ
    4. 6.4 デバイスの機能モード
      1. 6.4.1 電流出力モード
      2. 6.4.2 電圧出力モード
      3. 6.4.3 出力ディセーブル
      4. 6.4.4 サーマル シャットダウン
  8. アプリケーションと実装
    1. 7.1 アプリケーション情報
      1. 7.1.1 入力電圧
      2. 7.1.2 配線ミスの保護
      3. 7.1.3 電流出力モードでの消費電力
      4. 7.1.4 推定接合部温度
    2. 7.2 代表的なアプリケーション
      1. 7.2.1 フィールド トランスミッタ向けアナログ出力回路
        1. 7.2.1.1 設計要件
        2. 7.2.1.2 詳細な設計手順
        3. 7.2.1.3 アプリケーション曲線
      2. 7.2.2 追加アプリケーション
    3. 7.3 電源に関する推奨事項
    4. 7.4 レイアウト
      1. 7.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 7.4.2 レイアウト例
  9. デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 8.1 デバイス サポート
      1. 8.1.1 サード・パーティ製品に関する免責事項
    2. 8.2 ドキュメントのサポート
      1. 8.2.1 関連資料
    3. 8.3 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    4. 8.4 サポート・リソース
    5. 8.5 商標
    6. 8.6 静電気放電に関する注意事項
    7. 8.7 用語集
  10. 改訂履歴
  11. 10メカニカル、パッケージ、および注文情報
    1.     53
    2. 10.1 テープおよびリール情報

追加アプリケーション

XTR200 は、電圧や電流の伝送以外にもさまざまな用途で使用できます。電源および出力電流の広い範囲、高い出力インピーダンス、優れた集積度により、このデバイスはサーバー電源アプリケーションのセンサー励起や電流モニタリングに最適です。

RTD 測定用の電流源

測温抵抗体(RTD)は、抵抗値を変化によって温度を測定するセンサーです。RTD は通常、定電流源を使用してバイアスされ、温度によって変化するセンサー両端の電圧を測定します。図 7-10に、XTR200 を電流源とした 2 線式レシオメトリック RTD 測定システムを示します。XTR200 によって生成される励起電流、IEXC は、RTD と基準レジスターの RREF を流れ、ADC の基準電圧を生成します。

XTR200 2 線式、レシオメトリック、RTD 測定で、励起電流源として使用される XTR200図 7-10 2 線式、レシオメトリック、RTD 測定で、励起電流源として使用される XTR200

図 7-11 に、導線抵抗を相殺するための 3 線式 RTD 測定機能を示します。2 つの XTR200 に 1 つの入力電圧源を使用し、RSET 抵抗を揃えることで、2つの励起電流間を良好に一致させることができます。

XTR200 3 線式 RTD 測定におけるリード線抵抗補償のため、出力を揃えた電流源として使用される XTR200図 7-11 3 線式 RTD 測定におけるリード線抵抗補償のため、出力を揃えた電流源として使用される XTR200

IEPE センサー用の調整可能バイアス電流源

統合型電子圧電性(IEPE)加速度計などの一部のセンサーは、2mA から 20mA の DC 定電流源から電力を供給され、一般的なコンプライアンス電圧は 24V です。図 7-12に、XTR200 を低コスト DAC と組み合わせて、IEPE センサー用に調整可能な 2mA から 20mA の電流源を形成する例を示します。XTR200 のエラーフラグピンは、断線故障状態を示すために使用することができます。

XTR200 IEPE/ICP センサー励起用の調整可能な電流源図 7-12 IEPE/ICP センサー励起用の調整可能な電流源

ブリッジセンサーの電流源バイアス

通常、ブリッジセンサーは励起電圧で規定されますが、電流源を使用してブリッジを励起することで、センサーの直線性を向上させることができます。ただし、低インピーダンスブリッジでは、十分な感度を得るために数ミリアンペアの励起電流が必要になることがあり、これは、ADC 内蔵の電流源からの供給を上回ります。図 7-13 で、XTR200 は 7.18mA を 350Ω ブリッジに供給し、ADS1220 ADC を使用したレシオメトリック測定のために、ブリッジ両端に 2.51V を生成します。

XTR200 ブリッジセンサー励起用電流源図 7-13 ブリッジセンサー励起用電流源

モジュラーハードウェアシステム共有冗長電源(M-CRPS)用の電流モニター(Imon)出力

M-CRPS 仕様では、サーバー電源に 12V バス用の電流モニター(Imon)出力が必要です。Imon 出力は、定格出力電流の 0 ~ 200% を示す、12V バスに流れる電流の 10μA/A または 0 –2mA の比率で縮小した複製を生成します。図 7-14 に、INA241A5 電流シャントモニターアンプと XTR200 を使用した Imon 機能の実装例を示します。INA241A5 は 0V ~ 2V の電圧を出力します。これは 100μΩ のシャント抵抗を流れる 0 ~ 100A に対応します。INA241A5 の出力には、帯域幅を制限するための RFILT と CFILT で構成されるオプションのローパスフィルタを示します。

XTR200 M-CRPS 仕様における電流モニター(Imon)出力の概略図図 7-14 M-CRPS 仕様における電流モニター(Imon)出力の概略図

XTR200 は、INA241A5 の 0V ~ 2V 出力を、2 つの 20kΩ RSET 抵抗に応じた伝達関数で出力電流に変換します。NMOS ゲートがローの場合、XTR200 は 12V バスに流れる電流 1 アンペアあたり 10μA を出力します。NMOS ゲートがハイの場合、2 つの 20kΩ 抵抗が並列に接続され、伝達関数は 0 ~ 2mA(定格出力電流の 0 ~ 200% に相当)となります。

ダイオード D1 とオペアンプ U3 はクランプ回路を形成し、ダイオード D2 の電圧降下を考慮した場合、出力電圧を 3.3V にクランプします。ダイオード D2 は、複数の Imon 信号を並列に接続したシステムで逆電流が流れるのを防止します。85°C で、リーク電流 500nA 未満という要件を満たすため、D2 は低リークダイオードにする必要があります。

Q1、Q2、R2、R3 は、従来の電源との下位互換性に必要な「プレゼンス」機能を実装しています。標準ドキュメントでは、MMBFJ177L などの Q1 に低リーク PJFET を推奨しています。