JAJSWS7A June   2025  – September 2025 XTR200

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特長
  3. 2 アプリケーション
  4. 3 説明
  5. 4 ピン構成および機能
  6. 5 仕様
    1. 5.1 絶対最大定格
    2. 5.2 ESD 定格
    3. 5.3 推奨動作条件
    4. 5.4 熱に関する情報
    5. 5.5 電気的特性
    6. 5.6 代表的特性
  7. 6 詳細説明
    1. 6.1 概要
    2. 6.2 機能ブロック図
    3. 6.3 機能説明
      1. 6.3.1 ピン機能の説明
      2. 6.3.2 外部発振器の使用
      3. 6.3.3 エラー フラグ
    4. 6.4 デバイスの機能モード
      1. 6.4.1 電流出力モード
      2. 6.4.2 電圧出力モード
      3. 6.4.3 出力ディセーブル
      4. 6.4.4 サーマル シャットダウン
  8. 7 アプリケーションと実装
    1. 7.1 アプリケーション情報
      1. 7.1.1 入力電圧
      2. 7.1.2 配線ミスの保護
      3. 7.1.3 電流出力モードでの消費電力
      4. 7.1.4 推定接合部温度
    2. 7.2 代表的なアプリケーション
      1. 7.2.1 フィールド トランスミッタ向けアナログ出力回路
        1. 7.2.1.1 設計要件
        2. 7.2.1.2 詳細な設計手順
        3. 7.2.1.3 アプリケーション曲線
      2. 7.2.2 追加アプリケーション
    3. 7.3 電源に関する推奨事項
    4. 7.4 レイアウト
      1. 7.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 7.4.2 レイアウト例
  9. 8 デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 8.1 デバイス サポート
      1. 8.1.1 サード・パーティ製品に関する免責事項
    2. 8.2 ドキュメントのサポート
      1. 8.2.1 関連資料
    3. 8.3 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    4. 8.4 サポート・リソース
    5. 8.5 商標
    6. 8.6 静電気放電に関する注意事項
    7. 8.7 用語集
  10. 9 改訂履歴
  11. 10メカニカル、パッケージ、および注文情報
    1.     53
    2. 10.1 テープおよびリール情報

エラー フラグ

XTR200 には、表 6-1 に示すエラー状態を検出する内部回路があります。エラー状態が検出されると、エラー フラグ EF (オープン ドレイン ロジック出力) は low にプルされます。このデジタル出力は、抵抗を介して外部ロジック電圧にプルアップできます。内部プルアップ電流は、内部 3.3V リファレンスに対する 4μA です。

表 6-1 エラー フラグで示されるエラー状態
エラー状態説明
出力短絡電圧出力モードで、短絡電流制限に達しました
出力オープン電流出力モードでは正しい出力電流に到達できません。この障害状態は、入力電圧が 350mV を超え、電源電圧が 10V を超えている場合のみ検出できます。
出力飽和適切な電圧または電流出力を実現するために、負荷電圧と電源電圧の間のヘッドルームが不十分です。この障害状態は、電源電圧が 10V を超えている場合にのみ検出できます。
SET ピンの短絡SET ピンの電流が、出力短絡電流制限の 1/10 を超えています
電源低電圧電源電圧が 8V を下回っています
ダイの高温動作ダイ温度が150°Cを上回っています