JAJSWS7A June   2025  – September 2025 XTR200

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 説明
  5. ピン構成および機能
  6. 仕様
    1. 5.1 絶対最大定格
    2. 5.2 ESD 定格
    3. 5.3 推奨動作条件
    4. 5.4 熱に関する情報
    5. 5.5 電気的特性
    6. 5.6 代表的特性
  7. 詳細説明
    1. 6.1 概要
    2. 6.2 機能ブロック図
    3. 6.3 機能説明
      1. 6.3.1 ピン機能の説明
      2. 6.3.2 外部発振器の使用
      3. 6.3.3 エラー フラグ
    4. 6.4 デバイスの機能モード
      1. 6.4.1 電流出力モード
      2. 6.4.2 電圧出力モード
      3. 6.4.3 出力ディセーブル
      4. 6.4.4 サーマル シャットダウン
  8. アプリケーションと実装
    1. 7.1 アプリケーション情報
      1. 7.1.1 入力電圧
      2. 7.1.2 配線ミスの保護
      3. 7.1.3 電流出力モードでの消費電力
      4. 7.1.4 推定接合部温度
    2. 7.2 代表的なアプリケーション
      1. 7.2.1 フィールド トランスミッタ向けアナログ出力回路
        1. 7.2.1.1 設計要件
        2. 7.2.1.2 詳細な設計手順
        3. 7.2.1.3 アプリケーション曲線
      2. 7.2.2 追加アプリケーション
    3. 7.3 電源に関する推奨事項
    4. 7.4 レイアウト
      1. 7.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 7.4.2 レイアウト例
  9. デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 8.1 デバイス サポート
      1. 8.1.1 サード・パーティ製品に関する免責事項
    2. 8.2 ドキュメントのサポート
      1. 8.2.1 関連資料
    3. 8.3 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    4. 8.4 サポート・リソース
    5. 8.5 商標
    6. 8.6 静電気放電に関する注意事項
    7. 8.7 用語集
  10. 改訂履歴
  11. 10メカニカル、パッケージ、および注文情報
    1.     53
    2. 10.1 テープおよびリール情報

フィールド トランスミッタ向けアナログ出力回路

XTR200 は、0mA から 20mA、4mA から 20mA、0V ~ 10V の標準的な産業用範囲でアナログ情報を送信するフィールド トランスミッタ用の完全統合型出力ドライバとして設計されています。図 7-7 に、フィールド トランスミッタの出力回路の概略回路図を示します。D/A コンバータ (DAC) は入力信号を XTR200 に供給し、マイクロコントローラが MODE ピンと出力ディセーブル (OD) ピンを制御してエラーフラグピンを監視します。XTR200 は、18V ~ 36V の範囲で動作が規定されているループ電源から直接動作できます。このデバイスは、IS ピンと VG ピンを互いに短絡することにより、内蔵出力トランジスタを使用して負荷を駆動するよう構成されています。

XTR200 標準の産業用電流および電圧出力を供給するように構成された XTR200図 7-7 標準の産業用電流および電圧出力を供給するように構成された XTR200