JAJSWS7A June   2025  – September 2025 XTR200

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 説明
  5. ピン構成および機能
  6. 仕様
    1. 5.1 絶対最大定格
    2. 5.2 ESD 定格
    3. 5.3 推奨動作条件
    4. 5.4 熱に関する情報
    5. 5.5 電気的特性
    6. 5.6 代表的特性
  7. 詳細説明
    1. 6.1 概要
    2. 6.2 機能ブロック図
    3. 6.3 機能説明
      1. 6.3.1 ピン機能の説明
      2. 6.3.2 外部発振器の使用
      3. 6.3.3 エラー フラグ
    4. 6.4 デバイスの機能モード
      1. 6.4.1 電流出力モード
      2. 6.4.2 電圧出力モード
      3. 6.4.3 出力ディセーブル
      4. 6.4.4 サーマル シャットダウン
  8. アプリケーションと実装
    1. 7.1 アプリケーション情報
      1. 7.1.1 入力電圧
      2. 7.1.2 配線ミスの保護
      3. 7.1.3 電流出力モードでの消費電力
      4. 7.1.4 推定接合部温度
    2. 7.2 代表的なアプリケーション
      1. 7.2.1 フィールド トランスミッタ向けアナログ出力回路
        1. 7.2.1.1 設計要件
        2. 7.2.1.2 詳細な設計手順
        3. 7.2.1.3 アプリケーション曲線
      2. 7.2.2 追加アプリケーション
    3. 7.3 電源に関する推奨事項
    4. 7.4 レイアウト
      1. 7.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 7.4.2 レイアウト例
  9. デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 8.1 デバイス サポート
      1. 8.1.1 サード・パーティ製品に関する免責事項
    2. 8.2 ドキュメントのサポート
      1. 8.2.1 関連資料
    3. 8.3 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    4. 8.4 サポート・リソース
    5. 8.5 商標
    6. 8.6 静電気放電に関する注意事項
    7. 8.7 用語集
  10. 改訂履歴
  11. 10メカニカル、パッケージ、および注文情報
    1.     53
    2. 10.1 テープおよびリール情報

特長

  • MODE ピンで電流または電圧出力を選択できます
    • 1 つの外付け抵抗によって設定される電流出力の伝達関数
    • 電圧出力モードでは、3.75V/V の固定ゲインを達成しています
  • 内蔵出力トランジスタにより、外付け部品が不要
  • 単一電源上で、グランドから 1mV 以内の電圧を出力することができます
  • 広い電源電圧範囲:8V ~ 60V
  • 広い動作温度範囲:–40°C ~ +125°C
  • 低い入力オフセット電圧:±200μV
  • Low 入力オフセット電圧ドリフト:±0.5μV/℃
  • 非常に優れたスパン誤差 (現在のモード):0.01%
  • 優れたゲイン誤差 (電圧モード):0.007%
  • 出力エラー フラグ (EF)
  • 出力ディセーブル (OD)
  • 3mm x 2mm 極めて小型 WSON パッケージ