JAJSWS7A June   2025  – September 2025 XTR200

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 説明
  5. ピン構成および機能
  6. 仕様
    1. 5.1 絶対最大定格
    2. 5.2 ESD 定格
    3. 5.3 推奨動作条件
    4. 5.4 熱に関する情報
    5. 5.5 電気的特性
    6. 5.6 代表的特性
  7. 詳細説明
    1. 6.1 概要
    2. 6.2 機能ブロック図
    3. 6.3 機能説明
      1. 6.3.1 ピン機能の説明
      2. 6.3.2 外部発振器の使用
      3. 6.3.3 エラー フラグ
    4. 6.4 デバイスの機能モード
      1. 6.4.1 電流出力モード
      2. 6.4.2 電圧出力モード
      3. 6.4.3 出力ディセーブル
      4. 6.4.4 サーマル シャットダウン
  8. アプリケーションと実装
    1. 7.1 アプリケーション情報
      1. 7.1.1 入力電圧
      2. 7.1.2 配線ミスの保護
      3. 7.1.3 電流出力モードでの消費電力
      4. 7.1.4 推定接合部温度
    2. 7.2 代表的なアプリケーション
      1. 7.2.1 フィールド トランスミッタ向けアナログ出力回路
        1. 7.2.1.1 設計要件
        2. 7.2.1.2 詳細な設計手順
        3. 7.2.1.3 アプリケーション曲線
      2. 7.2.2 追加アプリケーション
    3. 7.3 電源に関する推奨事項
    4. 7.4 レイアウト
      1. 7.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 7.4.2 レイアウト例
  9. デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 8.1 デバイス サポート
      1. 8.1.1 サード・パーティ製品に関する免責事項
    2. 8.2 ドキュメントのサポート
      1. 8.2.1 関連資料
    3. 8.3 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    4. 8.4 サポート・リソース
    5. 8.5 商標
    6. 8.6 静電気放電に関する注意事項
    7. 8.7 用語集
  10. 改訂履歴
  11. 10メカニカル、パッケージ、および注文情報
    1.     53
    2. 10.1 テープおよびリール情報

電圧出力モード

MODE ピンを low にすると、XTR200 は電圧出力モードになります。図 6-4 に、電圧出力モードでのデバイスの内部構成を示します。これでアンプ A2 がバイパスされ、アンプ A1 の反転出力によって、スイッチ SW4 を通して出力トランジスタ Q2 が制御されます。SW2 と SW3 の切り替えは、110kΩ と 40kΩ の抵抗で構成されるオンチップ分圧器経由で帰還ループを閉じます。これらの抵抗は、高精度の薄膜蒸着および高精度レイアウト技法を使用して製造され、全温度範囲にわたって非常に小さいゲイン誤差を実現しています。

オンチップの高精度分圧器により、電圧出力モードの伝達関数が決定されます。

式 4. VOUT=VIN×3.75

電圧出力モードでは、トランジスタ Q1 のゲートはグランドに接続され、SET ピンからは電流は流れません。SET ピン RSET に接続された抵抗は、電圧出力の動作に影響を与えません。これにより、XTR200 は外部部品を変更せずに電圧または電流出力モードで動作できます。

XTR200 電圧出力モードでの XTR200 の内部構成図 6-4 電圧出力モードでの XTR200 の内部構成