JAJSWS7A June   2025  – September 2025 XTR200

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 説明
  5. ピン構成および機能
  6. 仕様
    1. 5.1 絶対最大定格
    2. 5.2 ESD 定格
    3. 5.3 推奨動作条件
    4. 5.4 熱に関する情報
    5. 5.5 電気的特性
    6. 5.6 代表的特性
  7. 詳細説明
    1. 6.1 概要
    2. 6.2 機能ブロック図
    3. 6.3 機能説明
      1. 6.3.1 ピン機能の説明
      2. 6.3.2 外部発振器の使用
      3. 6.3.3 エラー フラグ
    4. 6.4 デバイスの機能モード
      1. 6.4.1 電流出力モード
      2. 6.4.2 電圧出力モード
      3. 6.4.3 出力ディセーブル
      4. 6.4.4 サーマル シャットダウン
  8. アプリケーションと実装
    1. 7.1 アプリケーション情報
      1. 7.1.1 入力電圧
      2. 7.1.2 配線ミスの保護
      3. 7.1.3 電流出力モードでの消費電力
      4. 7.1.4 推定接合部温度
    2. 7.2 代表的なアプリケーション
      1. 7.2.1 フィールド トランスミッタ向けアナログ出力回路
        1. 7.2.1.1 設計要件
        2. 7.2.1.2 詳細な設計手順
        3. 7.2.1.3 アプリケーション曲線
      2. 7.2.2 追加アプリケーション
    3. 7.3 電源に関する推奨事項
    4. 7.4 レイアウト
      1. 7.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 7.4.2 レイアウト例
  9. デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 8.1 デバイス サポート
      1. 8.1.1 サード・パーティ製品に関する免責事項
    2. 8.2 ドキュメントのサポート
      1. 8.2.1 関連資料
    3. 8.3 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    4. 8.4 サポート・リソース
    5. 8.5 商標
    6. 8.6 静電気放電に関する注意事項
    7. 8.7 用語集
  10. 改訂履歴
  11. 10メカニカル、パッケージ、および注文情報
    1.     53
    2. 10.1 テープおよびリール情報

ピン機能の説明

入力:この入力は、オペアンプ (OP アンプ) の従来型の非反転、高インピーダンス入力です。このピンは 0V ~ 5V の電圧用に設計されています。グランドへのクランプ ダイオードと内部の 5V リファレンスにより、内部回路を保護します。0V ~ 5V を超える電圧を印加すると、大量の電流がクランプ ダイオードを流れ、デバイスが損傷する可能性があります。0V ~ 5V の電圧の範囲が予想される場合は、外付けの直列抵抗を使用してクランプ ダイオードを流れる電流を制限できます。

モード:この入力によって、XTR200 出力モードが決まります。1.65V よりも高い電圧を印加すると、電流出力モードが選択されます。グランドより 0.8V 未満の電圧では、電圧出力モードが選択されます。このピンには 3.3V への 4μA 内部プルアップ電源電流があります。

EF: アクティブローエラー フラグ(ロジック出力)は、エラー フラグ セクションに示された障害状態を示します。このピンには 3.3V への 4μA 内部プルアップ電源電流があります。このピンは、さまざまな電圧レベルの外部電圧源へのプルアップ抵抗とともに使用できます。ピンを使用しない場合は、未接続のままにしてください。

OD:この制御入力には、出力をディセーブルする 4μA の内部プルアップ電流源があります。出力をアクティブにするには、ピンを GND の 0.8V 以内で low にする必要があります。OD を制御して、電源オン/電源オフ時の出力グリッチを低減します。このピンを使用しない場合は、グランドに接続して、出力を連続的にイネーブルにします。

SET:このピンとグランド リファレンスとの間に接続される合計抵抗によって、電圧/電流の転送率が設定されます。不適切な PCB レイアウトによって直列抵抗が生じると、精度が低下します。このピンの電圧は 5V を超えないようにする必要があります。

IS: この出力ピンは、外部トランジスタ (PMOS または PNP) のソースまたはエミッタに接続されます (使用する場合)。外部トランジスタを使用しない場合、適切な機能のためにこのピンを VG ピンに短絡します。

VG:この出力ピンは、外部トランジスタのゲートまたはベースを駆動します。外部トランジスタを使用しない場合、このピンを IS ピンに短絡します。

VSP:これは、XTR200 の内部回路の正電源です。XTR200 は最大 65V の電源電圧で動作できるため、XTR200 は過酷な産業用環境でも動作できます。バイパス コンデンサ(例:100nF)とオプションでダンピング インダクタまたは小さな抵抗 (5Ω) を使用して、XTR200 電源を産業用の 24V 電源で一般的に見られるノイズから分離します。

GND:GND ピンは、XTR200 の内部回路の負電源と基準電圧ポイントの両方です。入力電圧、ロジック レベル、RSET 電圧は、このポイントを基準に測定されます。信頼性の高い動作のため、システム グランドと低インピーダンスで接続します。

OUT:このピンは、内部 PMOS トランジスタから負荷電流を供給します。外部トランジスタを使用する場合は、OUT ピンを外部 PNP または PMOS トランジスタのコレクタまたはドレインに接続します。