JAJSWS7A June 2025 – September 2025 XTR200
PRODUCTION DATA
XTR200 には、指定された出力電流を広い範囲の負荷抵抗に供給できる出力トランジスタが内蔵されています。しかし、電源電圧の高いアプリケーションでは、外部トランジスタを使用すると、XTR200 での消費電力は小さくなります。電源に関する推奨事項 セクションでは、内部出力トランジスタを使用するときの電源電圧と PCB 温度の制限についての便利な情報が記載されています。外部トランジスタが最大予測電源電圧の定格を持ち、負荷電流およびトランジスタでの電圧降下によって発生する電力を放散できることを確立します。
図 6-1 および 図 6-2 は、XTR200 と外部 PNP または PMOS トランジスタを使用するときの電流フローを表示します。負荷電流の一部は、IS ピンと VG ピンの間に内部 1kΩ 抵抗を流れて電圧が発生し、外部トランジスタをオンにします。IS ピンと VG ピンの間の電圧は、図のツェナー ダイオードで表されるクランプ回路によって、約 2V に制限されています。出力負荷電流のごく一部は、依然として XTR200 の内部 PMOS を流れますが、外部トランジスタを流れる電流と再結合されます。外部 PNP トランジスタを使用する場合、ベース電流は内部 PMOS (Q2) 経由で再循環されるため、出力電流の精度が低下しません。
すべての負荷電流は XTR200 の内蔵 50Ω 抵抗を経由して流れ、出力電流の測定とフォルト状態の検出に使用されます。このため、外部トランジスタを使用しても、XTR200 伝達関数は変化したり、最大出力電流は増加したりしません。外部トランジスタは、内部出力 PMOS を保護する同じ回路によって短絡フォルトから保護されます。