JAJSWS7A June   2025  – September 2025 XTR200

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 説明
  5. ピン構成および機能
  6. 仕様
    1. 5.1 絶対最大定格
    2. 5.2 ESD 定格
    3. 5.3 推奨動作条件
    4. 5.4 熱に関する情報
    5. 5.5 電気的特性
    6. 5.6 代表的特性
  7. 詳細説明
    1. 6.1 概要
    2. 6.2 機能ブロック図
    3. 6.3 機能説明
      1. 6.3.1 ピン機能の説明
      2. 6.3.2 外部発振器の使用
      3. 6.3.3 エラー フラグ
    4. 6.4 デバイスの機能モード
      1. 6.4.1 電流出力モード
      2. 6.4.2 電圧出力モード
      3. 6.4.3 出力ディセーブル
      4. 6.4.4 サーマル シャットダウン
  8. アプリケーションと実装
    1. 7.1 アプリケーション情報
      1. 7.1.1 入力電圧
      2. 7.1.2 配線ミスの保護
      3. 7.1.3 電流出力モードでの消費電力
      4. 7.1.4 推定接合部温度
    2. 7.2 代表的なアプリケーション
      1. 7.2.1 フィールド トランスミッタ向けアナログ出力回路
        1. 7.2.1.1 設計要件
        2. 7.2.1.2 詳細な設計手順
        3. 7.2.1.3 アプリケーション曲線
      2. 7.2.2 追加アプリケーション
    3. 7.3 電源に関する推奨事項
    4. 7.4 レイアウト
      1. 7.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 7.4.2 レイアウト例
  9. デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 8.1 デバイス サポート
      1. 8.1.1 サード・パーティ製品に関する免責事項
    2. 8.2 ドキュメントのサポート
      1. 8.2.1 関連資料
    3. 8.3 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    4. 8.4 サポート・リソース
    5. 8.5 商標
    6. 8.6 静電気放電に関する注意事項
    7. 8.7 用語集
  10. 改訂履歴
  11. 10メカニカル、パッケージ、および注文情報
    1.     53
    2. 10.1 テープおよびリール情報

電源に関する推奨事項

XTR200 は、8V ~ 60V の電源電圧範囲で動作します。ただし、システム全体の設計で環境温度、負荷電流、負荷抵抗を考慮してください。図 7-15 に、PCB 温度範囲での熱的制限による XTR200 の最大電源電圧を示します。内部出力トランジスタを使用し、IS ピンと VG ピンが短絡した状態で、0Ω 負荷に 22mA 出力電流を流すという、最悪のシナリオを 図 7-15 に示します。

黒い曲線は電源電圧を示し、その結果、与えられた PCB 温度に対する 125°C 接合部温度 (XTR200 の最大仕様温度) が生じます。赤い曲線は電源電圧を示し、特定の PCB 温度での 150°C 接合部温度 (XTR200 の最大動作温度) はその結果です。約 150°C で、エラーフラグピン (EF) の電圧が low になり、接合部温度が高いことを警告します。

XTR200 の過熱シャットダウン回路は、接合部温度が 160°C を超えると、出力をディスエーブルにします。接合部温度が 150°C を下回ると、出力が再度イネーブルになります。PCB の温度が 70°C 未満の場合、推奨最大電源電圧は、熱に関する考慮事項ではなく、XTR200 内部回路の電圧定格によって制限されます。高温で高電源電圧での動作が必要な場合は、外部発振器の使用 で説明されているように外部トランジスタを使用して負荷電流を供給します。

XTR200 推奨最大電源電圧と PCB 温度との関係 (内部出力トランジスタ)図 7-15 推奨最大電源電圧と PCB 温度との関係 (内部出力トランジスタ)

システムで動作する電源電圧範囲を決定する際には、XTR200 のヘッドルームの仕様を考慮してください。ヘッドルームという用語は、図 7-16 に示すように、XTR200 の電源電圧と負荷電圧の差を定義します。最低電源電圧 8V を超えて、XTR200 の電源電圧が負荷電圧を 2.5V 以上上回ることを確認します。

XTR200 XTR200 のヘッドルーム図 7-16 XTR200 のヘッドルーム