JAJSWU3 June   2025 LM25137-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 説明
  5. 関連製品
  6. ピン構成および機能
    1. 5.1 ウェッタブル フランク
  7. 仕様
    1. 6.1 絶対最大定格
    2. 6.2 ESD 定格
    3. 6.3 推奨動作条件
    4. 6.4 熱に関する情報
    5. 6.5 電気的特性
    6. 6.6 代表的特性
  8. 詳細説明
    1. 7.1 概要
    2. 7.2 機能ブロック図
    3. 7.3 機能説明
      1. 7.3.1  入力電圧範囲 (VIN)
      2. 7.3.2  バイアス電源レギュレータ (VCC、BIAS1/VOUT1、VDDA)
      3. 7.3.3  高精度イネーブル (EN1、EN2)
      4. 7.3.4  スイッチング周波数 (RT)
      5. 7.3.5  パルス周波数変調および同期 (PFM/SYNC)
      6. 7.3.6  同期出力 (SYNCOUT)
      7. 7.3.7  デュアル ランダム スペクトラム拡散機能 (DRSS)
      8. 7.3.8  構成可能なソフトスタート (RSS)
      9. 7.3.9  出力電圧の設定ポイント (FB1、FB2)
      10. 7.3.10 制御可能な最小オン時間
      11. 7.3.11 エラー アンプと PWM コンパレータ (FB1、FB2、COMP1、COMP2)
        1. 7.3.11.1 スロープ補償
      12. 7.3.12 インダクタ電流センス (ISNS1+、BIAS1/VOUT1、ISNS2+、VOUT2)
        1. 7.3.12.1 シャント電流センシング
        2. 7.3.12.2 インダクタ DCR 電流センシング
      13. 7.3.13 MOSFET ゲートドライバ (HO1、HO2、LO1、LO2)
      14. 7.3.14 出力構成 (CNFG)
        1. 7.3.14.1 独立したデュアル出力動作
        2. 7.3.14.2 単一出力インターリーブ動作
        3. 7.3.14.3 単一出力多相動作
    4. 7.4 デバイスの機能モード
      1. 7.4.1 スリープ モード
      2. 7.4.2 PFM モード
  9. アプリケーションと実装
    1. 8.1 アプリケーション情報
      1. 8.1.1 パワートレイン コンポーネント
        1. 8.1.1.1 パワー MOSFET
        2. 8.1.1.2 降圧インダクタ
        3. 8.1.1.3 出力コンデンサ
        4. 8.1.1.4 入力コンデンサ
        5. 8.1.1.5 EMI フィルタ
      2. 8.1.2 エラー アンプと補償
    2. 8.2 代表的なアプリケーション
      1. 8.2.1 デザイン 1 - 12V 車載バッテリ アプリケーション向けのデュアル 5V および 3.3V、20A 降圧レギュレータ
        1. 8.2.1.1 設計要件
        2. 8.2.1.2 詳細な設計手順
          1. 8.2.1.2.1 WEBENCH® ツールによるカスタム設計
          2. 8.2.1.2.2 Excel クイックスタート ツールによるカスタム設計
          3. 8.2.1.2.3 インダクタの計算
          4. 8.2.1.2.4 シャント抵抗
          5. 8.2.1.2.5 セラミック出力コンデンサ
          6. 8.2.1.2.6 セラミック入力コンデンサ
          7. 8.2.1.2.7 帰還抵抗抵抗
          8. 8.2.1.2.8 入力電圧 UVLO 抵抗
          9. 8.2.1.2.9 補償部品
        3. 8.2.1.3 アプリケーション曲線
      2. 8.2.2 デザイン 2 - 車載用 ADAS アプリケーション向け 2 相、単一出力、同期整流降圧レギュレータ
        1. 8.2.2.1 設計要件
        2. 8.2.2.2 詳細な設計手順
      3. 8.2.3 デザイン 3 - 12V、25A、400kHz、2 相降圧レギュレータ、24V 車載アプリケーション用
        1. 8.2.3.1 設計要件
        2. 8.2.3.2 詳細な設計手順
        3. 8.2.3.3 アプリケーション曲線
    3. 8.3 電源に関する推奨事項
    4. 8.4 レイアウト
      1. 8.4.1 レイアウトのガイドライン
        1. 8.4.1.1 出力段レイアウト
        2. 8.4.1.2 ゲートドライブレイアウト
        3. 8.4.1.3 PWM コントローラのレイアウト
        4. 8.4.1.4 熱設計およびレイアウト
        5. 8.4.1.5 グランド プレーン設計
      2. 8.4.2 レイアウト例
  10. デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 9.1 デバイス サポート
      1. 9.1.1 サード・パーティ製品に関する免責事項
      2. 9.1.2 開発サポート
        1. 9.1.2.1 WEBENCH® ツールによるカスタム設計
    2. 9.2 ドキュメントのサポート
      1. 9.2.1 関連資料
        1. 9.2.1.1 低 EMI 設計リソース
        2. 9.2.1.2 熱設計についてのリソース
        3. 9.2.1.3 PCB レイアウトについてのリソース
    3. 9.3 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    4. 9.4 サポート・リソース
    5. 9.5 商標
    6. 9.6 静電気放電に関する注意事項
    7. 9.7 用語集
  11. 10改訂履歴
  12. 11メカニカル、パッケージ、および注文情報

ピン構成および機能

底面の露出したパッドを PCB 上の AGND と PGND に接続します。
図 5-1 RHA パッケージ、ウェッタブルフランク付き 36 ピン VQFN (上面図)
表 5-1 ピンの機能
ピン 種類(1) 説明
名称 番号
FB2 1 I 7.5kΩ、24.9kΩ、48.7kΩ のいずれかの抵抗を介して FB2 を VDDA に接続し、出力電圧をそれぞれ 3.3V、5V、12V に設定します。または、VOUT2 と FB2 の間に抵抗分圧器を使用して、チャネル 2 の出力電圧設定ポイントを 0.8V ~ 60V の範囲に設定します。FB2 のレギュレーション電圧は 0.8V です。
VOUT2 3 I チャネル 2 の出力電圧センスと電流センス アンプ入力。チャネル 2 の電流センス抵抗の出力側 (またはインダクタ DCR 電流センシングが使用されている場合は関連するセンスコンデンサ端子) に VOUT2 を接続します。
ISNS2+ 4 I チャネル 2 電流センス アンプ入力。低電流ケルビン接続を使用して、外部電流センス抵抗のインダクタ側 (またはインダクタ DCR 電流センシングが使用されている場合は関連するセンスコンデンサ端子) に ISNS2+ を接続します。
PG2 5 O VOUT2 が指定されたレギュレーションウィンドウの範囲外である場合に Low になるオープンドレイン出力
EN2 6 I アクティブ High 入力 (VEN2 > 1V 標準値) により、チャネル 2 はイネーブルになります。VEN2 < 0.5V の場合、チャネル 2 はディスエーブルになり、PFM/SYNC に SYNC 信号が現れるまでシャットダウンモードで動作します。EN2 はオープン状態のままにしないでください。
VIN 8 P VCC レギュレータの電源電圧入力ソース
HO2 9 P チャネル 2 ハイサイドゲートドライバの出力
SW2 10 P チャネル 2 降圧レギュレータのスイッチング ノード。ブートストラップ コンデンサ、ハイサイド MOSFET のソース端子、ローサイド MOSFET のドレイン端子に接続します。
CBOOT2 11 P ブートストラップゲート駆動用のチャネル 2 ハイサイドドライバ電源
LO2 12 P チャネル 2 ローサイドゲートドライバの出力
PGND 13 G ローサイド MOSFET ゲートドライバの電源グランド接続ピン
VCC 14 P VCC バイアス電源ピン。VCC と PGND の間にセラミック コンデンサを接続します。
LO1 15 P チャネル 1 ローサイドゲートドライバの出力
CBOOT1 16 P ブートストラップゲート駆動用のチャネル 1 ハイサイドドライバ電源
SW1 17 P チャネル 1 降圧レギュレータのスイッチング ノード。ブートストラップ コンデンサ、ハイサイド MOSFET のソース端子、ローサイド MOSFET のドレイン端子に接続します。
HO1 18 P チャネル 1 ハイサイドゲートドライバの出力
EN1 20 I アクティブ High 入力 (VEN1 > 1V 標準値) により、チャネル 1 はイネーブルになります。VEN1 < 0.5V の場合、チャネル 1 はディスエーブルになり、PFC/SYNC に SYNC 信号が現れるまでシャットダウンモードで動作します。EN1 はオープン状態のままにしないでください。
PG1 21 O VOUT1 が指定されたレギュレーション ウィンドウの範囲外である場合に Low になるオープンコレクタ出力。
ISNS1+ 22 I チャネル 1 電流センス アンプ入力。低電流ケルビン接続を使用して、外部電流センス抵抗のインダクタ側 (またはインダクタ DCR 電流センシングが使用されている場合は関連するセンスコンデンサ端子) に ISNS1+ を接続します。
BIAS1/VOUT1 23 I VBIAS1 > 4.3V の場合、BIAS1 は内部 VCC レギュレータへの電源電圧になります。BIAS1 は、1 次側 VOUT1 センシングおよびチャネル 1 の電流センスアンプ入力としても機能します。BIAS/VOUT1 をチャネル 1 の電流センス抵抗の出力側に接続します。
CNFG 26 I CNFG と GND の間に抵抗を接続して出力構成を設定し、2 つの変調周波数のいずれかで DRSS を有効化 (または無効化) します。表 7-1 を参照してください。
FB1 25 I 7.5kΩ、24.9kΩ、48.7kΩ のいずれかの抵抗を介して FB1 を VDDA に接続し、出力電圧をそれぞれ 3.3V、5V、12V に設定します。または、VOUT1 と FB1 の間に抵抗分圧器を使用して、チャネル 1 の出力電圧設定ポイントを 0.8V ~ 60V の範囲に設定します。FB1 のレギュレーション電圧は 0.8V です。
COMP1 28 O チャネル 1 相互コンダクタンス エラー アンプの出力。COMP1 はインターリーブモードまたは 2 次モードでハイインピーダンスです。インターリーブモードで COMP1 が 100mV 未満にプルされると、HO1 および LO1 ゲートドライバ出力は無効化されます。
RSS 29 I RSS と GND の間に抵抗を接続して、ソフトスタート時間を 1.5ms ~ 20ms に設定します
RT 30 O 周波数プログラミング ピン。RT と AGND の間に抵抗を配置することにより、発振器の周波数は 100kHz~2.2MHz の範囲に設定されます。
AGND 31 G アナログ グランド接続。内部電圧リファレンスとアナログ回路のグランドの帰線。
VDDA 32 P 内部アナログ バイアス レギュレータ出力。VDDA と AGND の間に 1µF のセラミックデカップリングコンデンサを接続します。
SYNCOUT 33 O SYNCOUT は、HO1 に約 90° 遅延する (または HO2 に 90° 先行する) 立ち上がりエッジを持つロジックレベル信号です。SYNCOUT を使用して 2 つ目の LM25137-Q1 コントローラを同期する場合、必要に応じて位相 0°、90°、180°、270° で動作します。
PFM/SYNC 34 I LM25137-Q1 を PFM モードで動作させるには、PFM/SYNC を VDDA に接続します。PFM/SYNC を GND に接続すると、軽負荷時に連続導通して強制 PWM (FPWM) モードが有効になります。PFM/SYNC ピンを同期入力として使用して、内部発振器を外部クロックに同期します。
COMP2 35 O チャネル 2 相互コンダクタンス エラー アンプの出力。COMP2 は、単一出力インターリーブモードではハイインピーダンスです。インターリーブモードで COMP2 が 100mV 未満にプルされると、HO2 および LO2 ゲートドライバ出力は無効化されます。
GND 2、7、19、24、27、36 G 未使用ピン – PCB 上の露出したパッドに接続します。
P = 電源、G = グランド、I = 入力、O = 出力