JAJSWU3 June 2025 LM25137-Q1
PRODUCTION DATA
それぞれの FB ピンを 24.9kΩ 抵抗と 7.5kΩ 抵抗経由で VDDA に接続することで、固定 5V と 3.3V の電圧設定ポイントにデュアル出力を構成します。
またはLM25137-Q1 の 0.8V 帰還リファレンスに基づき、5V および 3.3V 出力電圧設定ポイントに対して、帰還抵抗分圧器の値を使用します。下側の抵抗の値が 15kΩ であると仮定して、式 41 を使用し上側の帰還抵抗を計算します。
式 40 により、78.7kΩ、47kΩ、15kΩ の標準的な E192 の 0.5% 抵抗値を使用する際に得られる、出力電圧設定ポイントを計算します。
固定出力オプションとは対照的に、適切な直列抵抗 (標準値 50Ω) で帰還抵抗分圧器を取り付けると、安定性の特性評価に必要なループゲイン特性を容易に測定できます。