JAJSWU3 June 2025 LM25137-Q1
PRODUCTION DATA
| 5V 出力、チャネル 2 はディスエーブル | ||||
| チャネル 1 と 2 には均等に負荷がかかり、IOUT1 = IOUT2 |
| VIN を 12V までステップ | 5A の抵抗性負荷 |
| VIN = 12V | FPWM |
| VIN = 12V | FPWM |
| VIN = 12V | IOUT1 = IOUT2 = 10A |
| VIN = 12V | IOUT1 = IOUT2 = 15A |
| 3.3V 出力、チャネル 1 はディスエーブル | ||||
| VIN = 12V、VEN1 = VEN2 | 5A の抵抗性負荷 |
| VIN を 12V から低下 | 5A の抵抗性負荷 |
| VIN = 12V | FPWM |
| VIN = 12V | FPWM |
| VIN = 12V | VEN2 = 0V | IOUT1 = 10A |
| VIN = 12V | RCNFG = 29.4kΩ | IOUT1 = IOUT2 = 15A |