JAJSWU3 June 2025 LM25137-Q1
PRODUCTION DATA
表 9-1 で規定されている最低 3.5V、最大 100V の入力動作電圧では、テキサス・インスツルメンツの LM(2)514x-Q1 ファミリの車載用同期整流降圧コントローラは、幅広いアプリケーションに対応できるスケーラビリティと最適化されたソリューションを実現します。
ASIL D までの機能安全システムの設計に役立つ LM5137F-Q1 および LM25137F-Q1 が入手可能です。このコントローラファミリを使用すると、高密度、低 EMI、高いシステム信頼性を備えた DC/DC 設計が可能になります。すべてのコントローラは最大動作接合部温度 150℃ の定格で、AEC-Q100 グレード 1 認証を受けています。
| DC/DC コントローラ | シングルまたはデュアル | VIN 範囲 | 制御方式 | ゲート駆動電圧 | 同期出力 | 主な機能 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LM5137-Q1 | デュアル | 4V ~ 80V | ピーク電流モード | 5V | 90°位相シフト | 100% デューティ サイクル |
| LM5137F-Q1 | デュアル | 4V ~ 80V | ピーク電流モード | 5V | 90°位相シフト | ASIL B または D |
| LM25137-Q1 | デュアル | 4V ~ 42V | ピーク電流モード | 5V | 90°位相シフト | 100% デューティ サイクル |
| LM25137F-Q1 | デュアル | 4V ~ 42V | ピーク電流モード | 5V | 90°位相シフト | ASIL B または D |
| LM5141-Q1 | シングル | 3.8V ~ 65V | ピーク電流モード | 5V | 該当なし | 分割ゲートドライブ |
| LM25141-Q1 | シングル | 3.8V ~ 42V | ピーク電流モード | 5V | 該当なし | 分割ゲートドライブ |
| LM5143A-Q1 | デュアル | 3.5V ~ 65V | ピーク電流モード | 5V | 90°位相シフト | 分割ゲートドライブ |
| LM25143-Q1 | デュアル | 3.5V ~ 42V | ピーク電流モード | 5V | 90°位相シフト | 分割ゲートドライブ |
| LM5145-Q1 | シングル | 5.5V ~ 75V | 電圧モード | 7.5V | 180°位相シフト | シャントなし |
| LM5146-Q1 | シングル | 5.5V ~ 100V | 電圧モード | 7.5V | 180°位相シフト | 100V 入力能力 |
| LM5148-Q1 | シングル | 3.5V ~ 80V | ピーク電流モード | 5V | 180°位相シフト | DRSS |
| LM25148-Q1 | シングル | 3.5V ~ 42V | ピーク電流モード | 5V | 180°位相シフト | DRSS |
| LM5149-Q1 | シングル | 3.5V ~ 80V | ピーク電流モード | 5V | 180°位相シフト | AEF |
| LM25149-Q1 | シングル | 3.5V ~ 42V | ピーク電流モード | 5V | 180°位相シフト | AEF |
| LM5190-Q1 | シングル | 5V ~ 80V | ピーク電流モード | 7.5V | 該当なし | CC/CV |
| LM25190-Q1 | シングル | 5V ~ 42V | ピーク電流モード | 7.5V | 該当なし | CC/CV |
開発サポートについては、以下を参照してください。