一般的に、スイッチング周波数における電源入力のソース インピーダンスは比較的高くなります。入力リップル電圧を制限するには、高品質な入力コンデンサが必要です。前述のように、デュアル チャネル インターリーブ動作では入力リップルの振幅が大幅に低減します。一般的に、リップル電流は、スイッチング周波数におけるコンデンサの相対インピーダンスに基づいて、入力コンデンサ間で分割されます。
- 入力コンデンサを選択する場合は、十分な電圧と RMS リップル電流定格を持つものにしてください。
- 2 チャネル降圧レギュレータの入力リップルのワーストケースは一般に、1 つが全負荷で動作し、もう片方がディセーブルか無負荷で動作する場合に対応しています。ワーストケースのデューティ サイクル動作ポイントが 50% と想定し、式 37 を使用して、入力コンデンサの RMS リップル電流を計算します。
式 37. 
- 式 38 を使用して、必要な入力容量を求めます。
式 38. 
ここで、
- ΔVIN は、入力ピーク ツー ピーク リップル電圧の仕様です。
- RESR は、入力コンデンサの ESR です。
- セラミックコンデンサの電圧係数から、各チャネルに対して、4 つの 10µF、50V、X7R、1210 セラミック入力コンデンサを選択します。これらのコンデンサは、関連するパワー MOSFET の近くに配置してください。
- 4 つの 10nF、50V、X7R、0603 セラミックコンデンサを各ハイサイド MOSFET の近くに配置して、MOSFET のスイッチング遷移時に di/dt の大きい電流を供給します。このコンデンサにより、高い自己共振周波数 (SRF) と 100MHz 以上での低実効インピーダンスが実現します。この結果、電源ループの寄生インダクタンスはさらに低下するため、低減された EMI シグネチャのスイッチ ノード電圧のオーバーシュートとリンギングは最小限に抑えられます。詳細な内容については、図 8-25 と 図 8-27 を参照してください。