JAJSWU3 June 2025 LM25137-Q1
PRODUCTION DATA
マルチフェーズ (3 相または 4 相) レギュレータには、図 7-9 に示すように、2 つの LM25137-Q1 コントローラが必要です。
1 つ目のコントローラ (CNTRL1) を 1 次コントローラ、2 つ目のコントローラを 2 次コントローラ (CNTRL2) として構成します。2 つ目のコントローラを構成する場合は、90kΩ 抵抗を CNFG から AGND に接続します。この接続により、2 次コントローラの帰還エラーアンプは両方ともディスエーブルになり、ハイインピーダンス状態になります。
詳細については、『多相降圧コンバータの利点』ホワイトペーパーと、『多相降圧設計のすべて』アプリケーションレポートを参照してください。
| RCNFG | 1 次側、2 次側 | DRSS | 独立出力またはインターリーブ出力 |
|---|---|---|---|
| 41.2kΩ | 1 次側 | OFF | インターリーブ型 |
| 54.9kΩ | 1 次側 | DRSS1 | インターリーブ型 |
| 71.5kΩ | 1 次側 | DRSS2 | インターリーブ型 |
| 90.9kΩ | セカンダリ | 該当なし | インターリーブ型 |