JAJSWU3 June 2025 LM25137-Q1
PRODUCTION DATA
ダイオードの代わりにローサイドの同期 MOSFET を実装した完全同期整流降圧レギュレータは、軽負荷、出力過電圧、プリバイアスのスタートアップ条件中は出力から負電流をシンクできます。LM25137-Q1 にはダイオード エミュレーション機能があり、ローサイド MOSFET の逆 (ドレインからソース) 電流を防止します。ダイオードエミュレーションモードに構成されている場合、ゼロクロスコンパレータを使用して SW 電圧を検出することによって逆電流が検出されると、ローサイド MOSFET はオフになります。この構成の利点は、軽負荷の状況で電力損失が小さいことです。ダイオードエミュレーションモードの欠点は、軽負荷時の過渡応答が遅くなることです。
ダイオードエミュレーションを構成するには、PFM/SYNC ピンを使用します。ダイオードエミュレーションをイネーブルにして、軽負荷時に高効率を実現するには、PFM/SYNC を VDDA に接続します。FPWM で連続導通モード (CCM) の動作が必要な場合は、PFM/SYNC を AGND に接続します。ダイオードエミュレーションは、プリバイアス起動中に逆電流が流れることを防止するため、自動的に動作します。DCM から CCM 動作へと段階的に変化することで、単調なスタートアップ性能が実現します。
LM25137-Q1 を外部クロックソースと同期させるには、ロジックレベルの信号を PFM/SYNC に適用します。LM25137-Q1 は、最大 2.5MHz のプログラムされたフリーランニング周波数の ±20% に同期します。RT 抵抗と同期クロック信号がある場合、LM25137-Q1 は RT 抵抗を無視し、外部クロックと同期します。ただし、高デューティサイクル時に最小オフ時間に達すると、同期は無視され、スイッチング周波数を低下させて出力電圧レギュレーションを維持できます。