JAJSWU3 June 2025 LM25137-Q1
PRODUCTION DATA
LM25137-Q1 には独立して動作できる 2 つの出力があります。VOUT1 と VOUT2 はいずれも、必要に応じて VDDA から FB1 または FB2 に接続する 1 つの抵抗により、3.3V、5V、12V の固定出力設定ポイントに設定できます。または、式 4 に基づき、外部帰還抵抗を使用して、出力電圧を 0.8V ~ 36V の範囲に設定します。表 7-4 と図 7-7 を参照してください。
| RCNFG | 1 次側、2 次側 | DRSS | 独立出力またはインターリーブ出力 |
|---|---|---|---|
| 10kΩ | 1 次側 | OFF | 個別 |
| 19.1kΩ | 1 次側 | DRSS1 | 個別 |
| 29.4kΩ | 1 次側 | DRSS2 | 個別 |