JAJSWU3 June 2025 LM25137-Q1
PRODUCTION DATA
LM25137-Q1 は、各 EN 入力に高精度イネーブル回路を備えています。EN1 または EN2 電圧が 1V を超えると、それぞれのチャネルでスイッチングがイネーブルになります。EN1 と EN2 を 0.5V 未満にプルすると、LM25137-Q1 はシャットダウン状態になり、VIN からの消費電流 IQ は 3.6uA (標準値) になります。EN1 または EN2 電圧が0.6V ~ 1V の場合、LM25137-Q1 はスタンバイモードになり、VCC レギュレータはアクティブですが、コントローラはスイッチングしません。スタンバイモードの入力静止電流は 260µA (標準値) です。
EN1/2 電圧が 1V を上回ると LM25137-Q1 はイネーブルになります。ただし、多くのアプリケーションでは、図 7-2 に示すように抵抗分圧器 RUV1 と RUV2 使用することで、高精度 UVLO レベルを確立できる利点があります。追加の電圧ヒステリシスを供給するため、RUV3 を直列に追加します。EN1 ピンと EN2 ピンをフローティングのままにしないでください。EN1/2 電圧を 42V 未満に維持します。
UVLO 抵抗を計算するには 式 1 を使用します。ここで、VIN(on) および VIN(off) は必要な入力電圧のターンオンおよびターンオフスレッショルドです。