JAJU484A January 2018 – May 2025 ISOM8610
この基板に電力を供給し、コネクタ J1 ~ J4 を介して接続することができます。図 3-1 に、 インターフェイスのスナップショットを示します。容易に評価を行うには、MSP430FR5969 LaunchPad や、同じピン配置を採用している他の TI LaunchPad を使用して、ボードに電力を供給し、インターフェイスを確立することができます。