JAJU484A January 2018 – May 2025 ISOM8610
ISO1211 および ISO1212 デバイスは、絶縁型の 24V デジタル入力レシーバで、IEC 61131-2 タイプ 1、2、3 の特性に準拠しており、プログラマブル ロジック コントローラ (PLC) およびモータ制御デジタル入力モジュールに適しています。従来のオプトカプラ ソリューションは電力制限回路がディスクリートで精度が低いのに対して、ISO121xデバイスは単純かつ低消費電力のソリューションで、正確な電流制限により、コンパクトで高密度のI/Oモジュールを設計できます。これらのデバイスはフィールド側の電源を必要とせず、ハイサイドまたはローサイドスイッチと互換性があります。ISO121x は、2.25V~5.5V の電源電圧範囲で動作し、2.5V、3.3V、5V のコントローラをサポートします。±60V 入力の許容値と逆極性保護により、フォルトが発生した場合でも入力ピンが保護され、無視できる程度の逆電流しか発生しません。これらのデバイスは、最大 4Mbps のデータレートをサポートし、最小 150ns のパルス幅を渡すことで高速動作が可能です。ISO1211 デバイスはチャネル間絶縁が必要な設計に理想的で、ISO1212 デバイスはマルチチャネルで容積の制限される設計に理想的です。
ISO121xファミリーの1 つのチャネルの機能ブロック図を、図 2-2 に示します。