JAJU484A January 2018 – May 2025 ISOM8610
このリファレンス デザインでは、TIのISO121xデバイスを使用した16の絶縁デジタル入力チャネルのコンパクトな実装を紹介します。このデザインは絶縁電源なしに動作し、チャネルごとに最 100kHz の入力信号 (200kbit) をサポートします。このデザインは、それぞれ 8 チャネルずつの 2 つのグループに分割されます。破損ワイヤの検出は、チャネルごとに 1 つの追加 フォトカプラ エミュレータスイッチ ISOM86xx、またはグループごとに 2 つの フォトカプラ エミュレータスイッチと 1 つの追加コンデンサを使用するだけで実行できます。この機能には追加の補助電源が必要ありません。通常のデジタル入力モジュールでは破損ワイヤを診断するために、現場入力側に追加の絶縁電源が必要なことと比べると、これは ISO121x ファミリを使用するデジタル入力モジュールに固有の利点となります。