JAJU484A January 2018 – May 2025 ISOM8610
SN74LV165A デバイス は、2V~5.5V の VCC で動作するように設計された、パラレルロード (並列読み込み) 8 ビット シフト レジスタです。
デバイスにクロックが供給されると、データはシリアル出力 QH にシフトされます。各段のパラレル入力へのアクセスは、 8 つの個別の直接データ入力によって提供されます。これらのデータ入力は、シフト / ロード (SH/LD) 入力が LOW レベルのときイネーブルになります。SN74LV165A デバイス は、クロック禁止機能と、反転したシリアル出力 QH を備えています。
図 2-3 に、SN74LV165A バリエーションの機能ブロック図を示します。
図 2-3 SN74LV165A の機能ブロック図