JAJU484A January 2018 – May 2025 ISOM8610
このボードは、USB 経由でラップトップに接続されている MSP430FR5969 LaunchPad に接続されています。LaunchPad のマイコンのプログラミングにはノート PC を使用します。マイコンは、ボード上の光スイッチの制御ラインを切り替えます。さらに、MCU はさまざまなチャネルの出力状態を読み取ります。
入力信号は、機械式スイッチから供給されます。100kΩ プルアップ抵抗は並列に配置されています。
スイッチは仮想ベンチの 24V 電源に接続されています。仮想ベンチも USB 経由でノート PC に接続し、2 チャネルのスコープを制御します。図 3-2 に、テスト設定のブロック図を示します。