JAJU732E June 2019 – April 2024 TMS320F28P550SG , TMS320F28P550SJ , TMS320F28P559SG-Q1 , TMS320F28P559SJ-Q1
この構成では、DC 電源を 2 次側に接続し、抵抗性負荷を 1 次側に接続します。
PowerSUITE GUI の [Project Options] ドロップダウン メニューにある [Lab 5 : Open Loop PWM, Sec to Prim Power Flow] (開ループ PWM、2 次側から 1 次側への電力フロー) を選択してプロジェクトをコンパイルします。必ず、電流と電圧の制限値が動作条件に従って設定されているようにします。
#if DAB_LAB == 5
#define DAB_CONTROL_RUNNING_ON C28X_CORE
#define DAB_POWER_FLOW DAB_POWER_FLOW_SEC_PRI
#define DAB_INCR_BUILD DAB_OPEN_LOOP_BUILD
#define DAB_CONTROL_MODE DAB_VOLTAGE_MODE
#define DAB_TEST_SETUP DAB_TEST_SETUP_RES_LOAD
#define DAB_PROTECTION DAB_PROTECTION_ENABLED
#define DAB_SFRA_TYPE 2
#define DAB_SFRA_AMPLITUDE (float32_t)DAB_SFRA_INJECTION_AMPLITUDE_LEVEL2
#endifsetupdebugenv_lab5.js をロードして、必要な変数を [Watch] ウィンドウに表示します。
図 4-41 ラボ 5 - [Watch] ビューDAB_enableFan と DAB_enableRelay に「1」を書き込んで、ファンとリレーを有効にします。DAB_clearTrip 変数に「1」を書き込み、 PWM をイネーブルします。DAB_pwmPhaseShiftPrimSec_puに書き込んで、位相シフトを 0.002pu 単位でゆっくりと変化させ、コンバータの出力における電圧の変化を観測します。
図 4-42 ラボ 5 - 1 次側過電圧保護
図 4-43 ラボ 5 [Expressions] ウィンドウ高電圧