JAJU732E June 2019 – April 2024 TMS320F28P550SG , TMS320F28P550SJ , TMS320F28P559SG-Q1 , TMS320F28P559SJ-Q1
ラボ 3 では、コンバータを 2 次側電圧閉ループ構成 (DAB_vSecSensed_Volts) で動作させます。
このラボでは、電圧モード補償器を実行し、SFRA からプラントの開ループ伝達関数を取得し、補償器設計ツールでプラントの設計補償器を実行します。
Compensation Designer を起動すると、有効な SFRA データファイルの選択を求めるプロンプトが表示されます。ラボ 2 の実行結果から Compensation Designer に SFRA データをインポートし、2 極 2 ゼロの補償器を設計します。この設計の繰り返し中により多くのマージンを確保して、ループが閉じたときにシステムが安定するようにします。以下の係数値は、ソフトウェアでハードコーディングされています。Compensation Designer GUI は、ループの安定性、ゲインマージン、位相マージン、ループの帯域幅に関する情報を提供します。係数は、Compensation Designer GUI で変更できます。
#define DAB_GV_2P2Z_A1 ((float32_t) -1.8756666)
#define DAB_GV_2P2Z_A2 ((float32_t) 0.8756666)
#define DAB_GV_2P2Z_B0 (float32_t) 1.4329852)
#define DAB_GV_2P2Z_B1 ((float32_t) -2.7994568)
#define DAB_GV_2P2Z_B2 (float32_t) 1.3664965)PowerSUITE GUI の [Project Options] ドロップダウン メニューにある、[Lab 3: Closed Loop Voltage with Resistive Load] (抵抗性負荷での閉ループ電圧) を選択して、プロジェクトをコンパイルします。必ず、電流と電圧の制限値が動作条件に従って設定されているようにします。
#if DAB_LAB == 3
#define DAB_CONTROL_RUNNING_ON C28X_CORE
#define DAB_POWER_FLOW DAB_POWER_FLOW_PRIM_SEC
#define DAB_INCR_BUILD DAB_CLOSED_LOOP_BUILD
#define DAB_TEST_SETUP DAB_TEST_SETUP_RES_LOAD
#define DAB_PROTECTION DAB_PROTECTION_ENABLED
#define DAB_CONTROL_MODE DAB_VOLTAGE_MODE
#define DAB_SFRA_TYPE 2
#define DAB_SFRA_AMPLITUDE (float32_t)DAB_SFRA_INJECTION_AMPLITUDE_LEVEL2
#endif電圧閉ループを実行するには、次の手順を使用します。
setupdebugenv_lab3.js をロードして、必要な変数を [Watch] ウィンドウに表示します。
図 4-32 ラボ 3 - [Watch] ビューの設定DAB_enableFan と DAB_enableRelay に「1」を書き込んで、ファンとリレーを有効にします。DAB_clearTrip 変数に「1」を書き込み、 PWM をイネーブルします。DAB_vPrimSensed_Volts、DAB_iPrimSensed_Amps、DAB_vSecSensed_Volts、DAB_iSecSensed_Amps 変数が定期的に更新されているかどうかを確認します。DAB_vSecRef_Volts に書き込み、出力電圧を設定します (この例では 50Vdc)。DAB_closeGvLoop 変数に「1」を書き込み、閉ループ動作を有効にします。コントローラは、動作条件に応じて位相シフトを自動的に調整し、DAB_vSecRef_Volts の電圧と一致するように 2 次側出力電圧を生成します。DAB_VSecRef_Volts を調整して、必要な動作ポイントに到達します。DAB_vSecRef_Volts を 400V から 500V まで変化させて閉ループ動作をテストすると、DAB_vSecSensed_Volts がこのコマンド リファレンスに追従することを確認できます。
図 4-33 ラボ 3 - 閉電圧ループの [Expressions] ウィンドウ

図 4-35 を見ると、EPS 制御では、1 次側の位相シフトが拡大していることがわかります。ここでは、1 次側と 2 次側の両方がソフト スイッチングになっています。
図 4-36 のボード線図は、DF22 補償器を使用してキャプチャしたものです。