JAJU732E June   2019  – April 2024 TMS320F28P550SG , TMS320F28P550SJ , TMS320F28P559SG-Q1 , TMS320F28P559SJ-Q1

 

  1.   1
  2.   概要
  3.   参照情報
  4.   特長
  5.   アプリケーション
  6.   6
  7. 1システムの説明
    1. 1.1 主なシステム仕様
  8. 2システム概要
    1. 2.1 ブロック図
    2. 2.2 主な使用製品
      1. 2.2.1  UCC21710
      2. 2.2.2  UCC14141-Q1
      3. 2.2.3  AMC1311
      4. 2.2.4  AMC1302
      5. 2.2.5  OPA320
      6. 2.2.6  AMC1306M05
      7. 2.2.7  AMC1336
      8. 2.2.8  TMCS1133
      9. 2.2.9  TMS320F280039C
      10. 2.2.10 TLVM13620
      11. 2.2.11 ISOW1044
      12. 2.2.12 TPS2640
    3. 2.3 システム設計理論
      1. 2.3.1 電源システムとのデュアル アクティブ ブリッジの類似性
      2. 2.3.2 デュアル アクティブ ブリッジ – スイッチング シーケンス
      3. 2.3.3 デュアル アクティブ ブリッジ - ゼロ電圧スイッチング (ZVS)
      4. 2.3.4 デュアル アクティブ ブリッジ - 設計上の考慮事項
        1. 2.3.4.1 漏れインダクタ
        2. 2.3.4.2 ソフト スイッチングの範囲
        3. 2.3.4.3 インダクタンスの電流への影響
        4. 2.3.4.4 位相シフト
        5. 2.3.4.5 コンデンサの選択
          1. 2.3.4.5.1 DC ブロッキング コンデンサ
        6. 2.3.4.6 スイッチング周波数
        7. 2.3.4.7 トランスの選択
        8. 2.3.4.8 SiC MOSFET の選択
      5. 2.3.5 損失解析
        1. 2.3.5.1 SiC MOSFET とダイオードの損失
        2. 2.3.5.2 トランスの損失
        3. 2.3.5.3 インダクタの損失
        4. 2.3.5.4 ゲート ドライバの損失
        5. 2.3.5.5 効率
        6. 2.3.5.6 熱に関する注意事項
  9. 3回路の説明
    1. 3.1 電力段
    2. 3.2 DC 電圧センシング
      1. 3.2.1 1 次側 DC 電圧検出
      2. 3.2.2 2 次側 DC 電圧検出
        1. 3.2.2.1 2 次側バッテリ電圧センシング
    3. 3.3 電流検出
    4. 3.4 電力アーキテクチャ
      1. 3.4.1 補助電源
      2. 3.4.2 ゲート ドライバのバイアス電源
      3. 3.4.3 検出回路用の絶縁型電源
    5. 3.5 ゲート ドライバの回路
    6. 3.6 追加回路
    7. 3.7 シミュレーション
      1. 3.7.1 構成
      2. 3.7.2 シミュレーションを実行
  10. 4ハードウェア、ソフトウェア、テスト要件、テスト結果
    1. 4.1 必要なハードウェアとソフトウェア
      1. 4.1.1 ハードウェア
      2. 4.1.2 ソフトウェア
        1. 4.1.2.1 ソフトウェア入門
        2. 4.1.2.2 ピン構成
        3. 4.1.2.3 PWM の構成
        4. 4.1.2.4 高分解能の位相シフト構成
        5. 4.1.2.5 ADC 構成
        6. 4.1.2.6 ISR 構造
    2. 4.2 テスト設定
    3. 4.3 PowerSUITE GUI
    4. 4.4 ラボ
      1. 4.4.1 ラボ 1
      2. 4.4.2 ラボ 2
      3. 4.4.3 ラボ 3
      4. 4.4.4 ラボ 4
      5. 4.4.5 ラボ 5
      6. 4.4.6 ラボ 6
      7. 4.4.7 ラボ 7
    5. 4.5 テスト結果
      1. 4.5.1 閉ループのパフォーマンス
  11. 5デザイン ファイル
    1. 5.1 回路図
    2. 5.2 部品表 (BOM)
    3. 5.3 Altium プロジェクト
    4. 5.4 ガーバー ファイル
    5. 5.5 アセンブリの図面
  12. 6関連資料
    1. 6.1 商標
  13. 7用語
  14. 8著者について
  15. 9改訂履歴

ラボ 6

この構成では、DC 電源を 2 次側に接続し、抵抗性負荷を 1 次側に接続します。このデザインは、閉電圧ループを逆方向に使って動作します。

PowerSUITE GUI の [Project Options] ドロップダウン メニューにある、[6: Closed Loop Voltage with Resistive Load, Sec to Prim Power Flow] (抵抗性負荷での閉ループ電圧、2 次側から 1 次側への電力フロー) を選択してプロジェクトをコンパイルします。必ず、電流と電圧の制限値が動作条件に従って設定されているようにします。

#if DAB_LAB == 6
#define DAB_CONTROL_RUNNING_ON C28X_CORE
#define DAB_POWER_FLOW DAB_POWER_FLOW_SEC_PRI
#define DAB_INCR_BUILD DAB_CLOSED_LOOP_BUILD
#define DAB_TEST_SETUP DAB_TEST_SETUP_RES_LOAD
#define DAB_PROTECTION DAB_PROTECTION_ENABLED
#define DAB_CONTROL_MODE  DAB_VOLTAGE_MODE
#define DAB_SFRA_TYPE  2
#define DAB_SFRA_AMPLITUDE (float32_t)DAB_SFRA_INJECTION_AMPLITUDE_LEVEL2
#endif
  • ラボ 6 のテスト構成 (閉電圧ループ - Vprim - 逆電力フロー)
    1. CCS で緑色の [Run] ボタンをクリックして、プロジェクトを実行します。
    2. スクリプトコンソールで JavaScript setupdebugenv_lab6.js をロードして、必要な変数を [Watch] ウィンドウに表示します。
      TIDA-010054 ラボ 6 - [Watch] ビュー図 4-46 ラボ 6 - [Watch] ビュー
    3. DAB_enableFanDAB_enableRelay に「1」を書き込んで、ファンとリレーを有効にします。
    4. [Watch] ビューで DAB_clearTrip 変数に「1」を書き込み、PWM をイネーブルします。
    5. DAB_IprimSensed_AmpsDAB_iPrimSensed_AmpsDAB_vSecSensed_VoltsDAB_iSecSensed_Amps 変数が定期的に更新されているかどうかを確認します。
    6. DAB_vPrimRef_Voltsに書き込み、出力電圧を設定します (この例では 50Vdc)。
    7. DAB_closeGvLoop 変数に「1」を書き込み、閉ループ動作を有効にします。コントローラは、動作条件に応じて位相シフトを自動的に調整し、DAB_vPrimRef_Volts の電圧と一致するように 1 次側出力電圧を生成します。
    8. これで、2 次側電圧と DAB_vPrimRef_Volts を段階的に増やして、制御動作を観察できるようになりました。
  • 閉ループ電圧の周波数応答
    1. ラボ 3 と同じ手順に従い ます。
      TIDA-010054 ラボ 6 - 逆電力フローでの閉電圧ループの SFRA 開ループ プロット
      テスト条件:VIN = 350V、VOUT = 550V、IOUT = 9A
      VIN は 2 次側電圧、VOUT および IOUT は、逆方向の 1 次側電圧および電流です。(DAB_IprimSensed_Amps = –9A)
      図 4-47 ラボ 6 - 逆電力フローでの閉電圧ループの SFRA 開ループ プロット

      ラボ 3 と同じコントローラとゲインを使用します。