JAJU732E June 2019 – April 2024 TMS320F28P550SG , TMS320F28P550SJ , TMS320F28P559SG-Q1 , TMS320F28P559SJ-Q1
DC 電圧センシングに加えて、バッテリ電圧センシングがリレー内部に実装されており、1 次側からのアクティブなプリチャージが可能です。この変調器は、リレー内部の DC 電圧センシングと同じクロックを使用します。出力は別の SDFM チャネルに接続されています。分圧抵抗には 2 つのシナリオがあります。リレーが開いている場合、GND_SEN_SEC は VBATT_N に対してフローティングになります。このとき、分圧抵抗回路全体がアクティブになり、500V を 0.33V に降圧します。リレーが閉じている場合、VBATT_N は GND_SEN_SEC と短絡します。したがって、分圧抵抗回路の上部のみがアクティブになります。この構成では、500V を 0.65V に降圧します。