JAJU732E June 2019 – April 2024 TMS320F28P550SG , TMS320F28P550SJ , TMS320F28P559SG-Q1 , TMS320F28P559SJ-Q1
AMC1336 は高精度のデルタ シグマ (ΔΣ) 変調器で、磁気干渉に対して高い耐性のある二重の静電容量性絶縁バリアを採用して、入力回路と出力回路を電気的に分離しています。この絶縁バリアは、DIN VDE V 0884-11 および UL1577 規格に準拠した、8000VPEAK までの強化絶縁として認証されています。この絶縁変調器を絶縁電源と組み合わせて使用すると、システムの中で異なる同相電圧レベルで動作する複数の部分を互いに分離し、低電圧部分の損傷を防ぎます。AMC1336 独自の広いバイポーラの±1V 入力電圧範囲と、高い入力抵抗から、高電圧アプリケーションでデバイスを分圧抵抗に直接接続できます。デジタル フィルタを使用して出力ビットストリームを間引くと、82kSPS の データ速度、87dB のダイナミック レンジで、16 ビットの分解能が得られます。ハイサイドでは、AMC1336 は 3.3V または 5V 電源から給電されます。絶縁デジタル インターフェイスは、3.0V、3.3V、または 5V の電源で動作します。AMC1336 は、-40℃~+125℃の拡張工業用温度範囲で動作が規定されています。