JAJU732E June 2019 – April 2024 TMS320F28P550SG , TMS320F28P550SJ , TMS320F28P559SG-Q1 , TMS320F28P559SJ-Q1
デュアル アクティブ ブリッジの電力段設計にあたっては、重要な要素が多数あります。最も重要な要素は、漏れインダクタの選択、必要な位相シフトの動作、出力コンデンサの定格、動作するスイッチング周波数、SiC MOSFET およびトランスの選択、 ZVS 動作範囲の選定です。これらの設計パラメータの多くは相互に関連しており、いずれかを選択すると、他の設計パラメータに直接影響します。例えば、漏れインダクタの選択は伝送される最大電力に直接影響を与え、さらに、その意図された電力レベルでのコンバータ動作の位相シフトに影響を与えます。これらの各要素については、以降のセクションで詳しく説明します。